Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.
Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.
Supports wireless, digital key, PCS, EMS, hardware, software, firmware, design tools and simulation
Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd. (Brand TTC), is a national high-tech enterprise dedicated to R&D and production of short-range wireless communication products. The R&D center is located in Shenzhen, China. They provide customers with RF core device and system integration development, technical support and overall solutions.
TTC is a professional technology and product service partner of Texas Instruments in the Asia-Pacific region. They have over 60 patents for inventions and utility models. The products have passed BQB, FCC, RED, IC, SRRC, ROHS, REACH certifications. TTC continues to implement the ISO9001:2015, IATF16949 quality management system.
Having years of profound experience in the field of wireless communication technology and applications, TTC focuses in BLE, NFC, Zigbee and UWB product protocol stack applications, system compatibility, multi-device interconnection, comprehensive role applications and hybrid positioning algorithms. Their products exhibit technical characteristics of low power consumption, long standby time, long range, high security, excellent stability and good consistency. They serve thousands of global customers and provide digital key systems compliant with CCC3.0, ICCE industry alliance standards for well-known automobile brands and supplies various auto-grade wireless communication products.
-
+0-755-8623-3846
- Contacte a un socio
- www.ttcble.com
- Kit de desarrollo
- Tarjeta secundaria
- América del Sur
- América del Norte
- China
- Europa
- India
- Japón
- Oceanía
- Resto de Asia
- África
- Unit 505,Block c,First Building,Smart Park,No.76 Baohe Road,Longgang District, Shenzhen
- Shenzhen, Guangdong, 518116
- China
Recursos
TTC-3P-AUTO-MODULES — TTC automotive Bluetooth Low Energy modules
HY-42Q101 Bluetooth low energy single mode module is for AEC-Q100 qualified automotive
applications, automotive device specification temperature Grade 2: ( –40°C to +105°C),
HY-42Q101 is a single mode device, targeted for low-power energy sensors and accessories.
HY-42Q101 offers all Bluetooth (...)
TTC-3P-AUTO-PEPS-SYSTEM — Sistema TTC PEPS basado en CC2642xx & CC2340R5xx
Tensión de funcionamiento del sistema: 9 ~ 16 V
Voltaje nominal: 14 V
Consumo de energía de CLTC ≤140 mA
Corriente quiescente del sistema: ≤1 mA (la función de comunicación Bluetooth se apaga) ≤10 mA (la función de comunicación Bluetooth se activa)
Temperatura de trabajo: -40 ℃~125 ℃
Vida útil: (...)
TTC-3P-BLUETOOTH-MODULES — Módulos Bluetooth de baja energía TTC
HY-23400XP integra todas las funciones necesarias para una aplicación Bluetooth de bajo consumo, que es un módulo Bluetooth 5.3 altamente integrado dirigido a dispositivos inteligentes de baja energía y aplicaciones IoT.
HY-234001P también proporciona 10 GPIO programables para aplicaciones de (...)
TTC-3P-SUB-1GHZ-MODULES — Soluciones de módulos TTC inferiores a 1 GHZ basadas en CC1310F128x, CC1312Rx, CC1
Admiten IEEE 802.15.4g, g, objetos inteligentes habilitados para IP (6LoWPAN), M-Bus inalámbrico, sistemas KNX, Wi-SUN™ y sistemas patentados. Admite la actualización inalámbrica (OTA, over the air) y la comunicación de larga distancia. Sistemas ISM y SRD de 315 MHz, 433 MHz, 470 MHz, 500 MHz, (...)
TTC-3P-WIRELESS-MODULE — Soluciones de módulo inalámbrico TTC basadas en CC2340R y CC3301
HY-27P101PC y HY-27P103WC son módulos Bluetooth baja energía (5.3 y posterior) para aplicaciones automotrices con certificación AEC-Q100. Compatible con sonido de canal Bluetooth (medición de distancia de alta precisión). Grado 2 de temperatura de la especificación de dispositivos para automoción: (...)
TTC-3P-ZIGBEE-MODULES — Módulos TTC Zigbee
HY-52PX01 PC se desarrolló basado en SimpleLink™ CC2652P. Es un microcontrolador inalámbrico (MCU) multiprotocolo de 2.4 GHz que admite Thread, Zigbee®, Bluetooth® 5.2 de baja energía, IEEE 802.15.4 y objetos inteligentes compatibles con IPv6 (6LoWPAN), sistemas propietarios, (...)