Amazon

Cloud and IoT services and solutions

Amazon offers edge to cloud solutions for several TI connected devices.

Amazon Web Services (AWS) is the world’s most comprehensive and broadly adopted cloud, with more than 200 fully featured services available from data centers globally. Millions of customers—including the fastest-growing startups, largest enterprises, and leading government agencies—are using AWS to lower costs, increase security, become more agile, and innovate faster.

Amazon Sidewalk is a shared network that helps devices like Amazon Echo devices, Ring Security Cams, outdoor lights, motion sensors, and Tile trackers work better at home and beyond the front door. When enabled, Sidewalk can unlock unique benefits for your device, support other Sidewalk devices in your community, and even locate pets or lost items.

Arm 기반 프로세서
TDA4VM 딥 러닝, 비전 및 멀티미디어 가속기가 포함된 듀얼 Arm® Cortex®-A72 SoC 및 C7x DSP

 

Sub-1GHz 무선 MCU
CC1312R 352KB 플래시를 제공하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Sub-1GHz 무선 MCU CC1312R7 704KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 프로토콜 서브 1GHz 무선 MCU CC1314R10 1MB 플래시 및 SRAM 최대 296KB의 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz 무선 MCU CC1352P SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 MCU 통합 전력 증폭기 CC1352P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU 통합 전력 증폭기 CC1352R 352KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 MCU

 

저전력 2.4GHz 제품
CC2642R 352KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 저에너지 무선 MCU CC2652P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU, 704KB 플래시, 통합 전력 증폭기 CC2652R7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU - 704kB 플래시
연락처
제공된 리소스
  • 개발 키트
  • 코드 예제 또는 데모
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • 410 Terry Ave N
  • Seattle, Washington, 98108-1226
  • United States

자료

개발 키트

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT — Amazon Sidewalk 개발 툴 키트

Amazon Sidewalk는 호환되는 Amazon Echo 및 Ring 장치와 같은 Amazon Sidewalk 브리지를 사용하여 가정, 건물 내, 전체 이웃은 물론 도시 전체 사용 사례를 포괄하는 안전하고 안정적인 커뮤니티 네트워크로, IoT 장치를 위한 클라우드 연결을 제공합니다. Amazon Sidewalk는 단거리 통신을 위한 Bluetooth® 저에너지를 사용하여 가정 및 그 이상의 저대역폭과 장거리 연결을 지원하고, Sub-1 GHz 915MHz 주파수를 사용하여 더 먼 거리를 지원합니다. Amazon (...)

코드 예제 또는 데모

AMZN-3P-EDGE-AI — ML(머신러닝) 트레이닝, 모델 관리 및 IoT를 위한 Amazon Services

AWS offers a comprehensive platform for machine learning (ML) services and internet of things (IoT) software services which can be leveraged and deployed on TI’s analytics processors like the TDA4x family of processors. Training and optimizing ML models require massive computing resources, so (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다