특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
ExcelFore
Arm Cortex-R MCU
Arm 기반 프로세서
연락처
-
+1 (510) 868-2500
- 파트너에 문의하기
- www.excelfore.com
제공된 리소스
- 지원 소프트웨어
지원되는 지역
- 남아메리카
- 북미
- 아시아 나머지 지역
- 아프리카
- 오세아니아
- 유럽
- 인도
- 일본
- 중국
본사
- 39650 Liberty St
- Fremont, California, 94538
- United States
자료
지원 소프트웨어
EXLFR-3P-ESYNC-OTA — 소프트웨어 정의 차량을 위한 Excelfore esync OTA(Over-the-Air) 업데이트
Experience the future of the connected SDV starting with full vehicle OTA from Excelfore. The standardized and structured eSync pipeline securely scales to reach all the ECUs and smart sensors in the car, with the flexibility to cover any in-vehicle network topology or system architecture.
eSync (...)
지원 소프트웨어
EXLFR-3P-TSN — 안전에 중요한 통신을 위한 ExelFore의 TSN(시간 민감 네트워크) 차량용 경로
SDV(소프트웨어 정의 차량)에는 고성능 네트워킹, IP 주소 지정 및 보안이 필요합니다. 이더넷에서는 사용할 수 있지만 CAN은 사용할 수 없습니다. 차량용 애플리케이션은 또한 기본 이더넷과 함께 사용할 수 없는 안전이 중요한 시스템을 위해 지연 시간, 대역폭 및 이중화를 필요로 하지만 TSN은 이러한 기능을 추가합니다. Excelfore의 AVB/TSN은 AVNU 인증을 받았습니다.
이더넷은 10MB 멀티드롭부터 10GB 이상으로 경제적인 차량 내 대역폭을 지원할 수 있습니다. 또한 동적 네트워크 스위칭, 네트워크 보안 및 (...)
고지 사항