특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
Forlinx Embedded Tech. Co., Ltd
System on module vendor for TI Arm-based processors with in-house manufacturing and design services
Forlinx Embedded Technology is a well-established and constantly growing company, focused on designing, developing and manufacturing embedded systems solutions. Since 2007, Forlinx has committed to provide user-friendly, cost-efficient, stable and advanced embedded solutions which are based on ARM architecture and offers a variety of platforms including SOMs (system-on-module), SBCs (single board computer) and industrial embedded PCs with global logistics support.
In order to bring customers the outstanding quality and highly stable performance, Forlinx established the stringent standards in each step of development, and have the high and low temperature laboratory, EMC laboratory and other specialized instruments for full functional testing.
Forlinx strictly practices ISO9001 quality management standard and implements MES system to achieve high productivity and ensure responsiveness to market demand.With the advanced production technique and automatic production line, Forlinx have the ability to produce several million pieces of SoMs per year.
Additionally, Forlinx provides one-stop customization service including BSP tailoring, software and hardware design, mechanical design and integration, which will help customers to reduce product cost and speed up their products to market.
-
+86-312-310-2663
- 파트너에 문의하기
- www.forlinx.net
- 평가 보드
- 남아메리카
- 북미
- 아시아 나머지 지역
- 아프리카
- 오세아니아
- 유럽
- 인도
- 일본
- 중국
- NO.2699 Xiangyang North Street, Baoding, Hebei, China
- Baoding, Hebei
- China
자료
FORLX-3P-FET6254-C — AM62x 쿼드 Arm® Cortex®-A53 1.4GHz 프로세서용 Forlinx® FET6254-C 시스템 모듈
Forlinx 임베디드 기술은 임베디드 시스템 솔루션의 설계, 개발 및 제조에 초점을 맞추고 있습니다. Forlinx는 2007년부터 Arm® 아키텍처에 기반을 둔 사용자 친화적이고, 비용 효율적이며, 안정적인 고급 임베디드 솔루션을 제공하기 위해 노력했으며, 글로벌 물류 지원이 포함된 SoM(시스템 온 모듈), SBC(싱글 보드 컴퓨터) 및 산업용 PC를 비롯한 다양한 플랫폼을 제공합니다. 고객에게 높은 품질과 안정적인 성능을 제공하기 위해 Forlinx는 고온 및 저온 챔버, EMC 실험실 및 전체 기능 테스트를 위한 (...)