BQ2024
1,5k-Bit-serielles EPROM mit SDQ-Schnittstelle
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
BQ2024
- 1536 Bits of One-Time Programmable (OTP) EPROM For Storage Of User-Programmable Configuration Data
- Factory-Programmed Unique 64-Bit Identification Number
- Bus-Interface Architecture Allowing Multiple bq2024's Attached to a Single Host
- Single-Wire Interface to Reduce Circuit Board Routing
- Synchronous Communication Reduces Host Interrupt Overhead
- No Standby Power Required
- Address Space Backward Compatible With bq2022A
- 8-byte RAM Buffer for Faster Write
- Page Address Redirection
- 15KV IEC 61000-4-2 Air Charge on SDQ
- Available in a 3-Pin SOT23 Package and TO-92 Package
- APPLICATIONS
- Security Encoding
- Inventory Tracking
- Product-Revision Maintenance
- Battery-Pack Identification
SDQ is a trademark of Texas Instruments.
The bq2024 is a 1.5K-bit serial EPROM containing a factory-programmed, unique 48-bit identification number, 8-bit CRC generation, and the 8-bit family code (09h). A 64-bit status register controls write protection and page redirection.
The bq2024 SDQ interface requires only a single connection and a ground return. The DATA pin is also the sole power source for the bq2024. The bus architecture allows multiple SDQ devices to be connected to a single host.
The small surface-mount package options saves printed-circuit-board space, while the low cost makes it ideal for applications such as battery pack configuration parameters, record maintenance, asset tracking, product-revision status, and access-code security.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 1.5 K-BIT SERIAL EPROM WITH SDQ INTERFACE datasheet | 18 Mai 2007 | |
Application note | Battery Authentication and Security Schemes (Rev. A) | 17 Jul 2014 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.