BUF12840
12-Kanal-Gamma-Spannungsgenerator mit zwei Speicherbänken und EEPROM-Zugriff
BUF12840
- 10-BIT RESOLUTION
- 12-CHANNEL P-GAMMA
- READS FROM EXTERNAL EEPROM
- TWO INDEPENDENT PIN-SELECTABLE MEMORY BANKS
- RAIL-TO-RAIL OUTPUT:
- 300mV Min Swing-to-Rail (10mA)
- 200mV Min Swing-to-Rail (5mA)
- LOW SUPPLY CURRENT
- SUPPLY VOLTAGE: 9V to 20V
- DIGITAL SUPPLY: 2V to 5.5V
- TWO-WIRE INTERFACE: Supports 400kHz and 3.4MHz Operation
- APPLICATIONS
- TFT-LCD REFERENCE DRIVERS
All other trademarks are the property of their respective owners
The BUF12840 offers 12 programmable gamma channels with external electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) read capabilities.
The BUF12840 has two separate memory banks that allow simultaneous storage of two different gamma curves to facilitate switching between gamma curves.
All gamma channels offer a rail-to-rail output that typically swings to within 200mV of either supply rail with a 5mA load. All channels are programmed using a two-wire interface that supports standard operations up to 400kHz and high-speed data transfers up to 3.4MHz.
The BUF12840 is manufactured using Texas Instruments’ proprietary, state-of-the-art, high-voltage CMOS process. This process offers very dense logic and high supply voltage operation of up to 20V. The BUF12840 is offered in a QFN-24 package, and is specified from –40°C to +95°C.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Prog Gamma-Voltage Generator w/ Integrated 2-Bank Memory & External EEPROM datasheet (Rev. A) | 12 Jul 2011 | |
EVM User's guide | BUF12840EVM User Guide (Rev. A) | 31 Mai 2016 | ||
Application note | Driving Capacitive Loads with Gamma Buffers | 20 Nov 2012 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
BUF12840EVM — BUF12840-Evaluierungsmodul
The BUF12840EVM is a platform for evaluating the performance of the BUF12840 under various signal, reference, and supply conditions.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.