Produktdetails

Package name SOT-23-3 IO capacitance (typ) (pF) 35 Pd (max) (W) 0.25 Tolerance (±) (%) 5 Vz (nom) (V) 27 IO leakage current (max) (nA) 30 Number of channels 1
Package name SOT-23-3 IO capacitance (typ) (pF) 35 Pd (max) (W) 0.25 Tolerance (±) (%) 5 Vz (nom) (V) 27 IO leakage current (max) (nA) 30 Number of channels 1
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • Total power dissipation: 250mW (max)
  • Low I/O capacitance: 80pF (max)
  • Low leakage current: 0.6µA (max)
  • Tolerance: ±5%
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)
  • Total power dissipation: 250mW (max)
  • Low I/O capacitance: 80pF (max)
  • Low leakage current: 0.6µA (max)
  • Tolerance: ±5%
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)

The BZX84Cx is a family of voltage regulating diodes in a SOT-23 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 8.2V to 39V.

The BZX84Cx is a family of voltage regulating diodes in a SOT-23 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 8.2V to 39V.
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
* Data sheet BZX84Cx Zener Voltage Regulator Diodes in SOT-23 datasheet PDF | HTML 03 Dez 2024

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

ESDEVM — ESD-Evaluierungsmodul

Das Evaluierungsmodul für elektrostatisch empfindliche Bausteine (ESD) ist eine Entwicklungsplattform für die meisten unserer ESD-Produkte. Die Platine wird mit allen herkömmlichen ESD-Footprints geliefert, um eine beliebige Anzahl von Bausteinen zu testen. Bukönnen auf ihre jeweiligen Abmessung (...)
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos