Produktdetails

Vz (nom) (V) 27 Package name SC70-3 Pd (max) (W) 0.36 IO leakage current (max) (nA) 500 IO capacitance (typ) (pF) 80 Tolerance (±) (%) 5 Rating Automotive
Vz (nom) (V) 27 Package name SC70-3 Pd (max) (W) 0.36 IO leakage current (max) (nA) 500 IO capacitance (typ) (pF) 80 Tolerance (±) (%) 5 Rating Automotive
SOT-SC70 (DCK) 3 4.2 mm² 2 x 2.1
  • Total power dissipation: 360mW (max)
  • Tolerance: ±5%
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • AEC-Q101 qualified
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)
  • Total power dissipation: 360mW (max)
  • Tolerance: ±5%
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • AEC-Q101 qualified
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)

The BZX84WCx-Q1 is a family of voltage regulating diodes in a SC-70 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 5.6V to 39V.

The BZX84WCx-Q1 is a family of voltage regulating diodes in a SC-70 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 5.6V to 39V.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Datum
* Data sheet BZX84WCx-Q1 Zener Voltage Regulator Diodes in SC-70 datasheet (Rev. B) PDF | HTML 11 Dez 2025

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

ESDEVM — Universelles Evaluierungsmodul für ESD-Diodengehäuse, einschließlich 0402, 0201 und andere

Das Evaluierungsmodul für elektrostatisch empfindliche Bausteine (ESD) ist eine Entwicklungsplattform für die meisten unserer ESD-Produkte. Die Platine wird mit allen herkömmlichen ESD-Footprints geliefert, um eine beliebige Anzahl von Bausteinen zu testen. Bukönnen auf ihre jeweiligen Abmessung (...)
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-SC70 (DCK) 3 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos