DRV8428
Bipolarer 35-V-, 1-A-Schrittmotortreiber mit integrierter Stromerkennung & 1/256-Mikroschrittbetrieb
DRV8428
- PWM Microstepping Stepper Motor Driver
- Simple STEP/DIR Interface
- Up to 1/256 Microstepping Indexer
- Integrated Current Sense Functionality
- No Sense Resistors Required
- ±6% Full-Scale Current Accuracy
- Smart tune decay technology and mixed decay options
- 4.2-V to 33-V Operating Supply Voltage Range
- RDS(ON): 1500 mΩ HS + LS at 24 V, 25°C
- Current Capacity Per Bridge: 1.7-A peak, 1-A Full-Scale, 0.7-A rms
- Configurable Off-Time PWM Chopping
- 7-µs, 16-µs, or 32-µs.
- Supports 1.8-V, 3.3-V, 5.0-V Logic Inputs
- Low-Current Sleep Mode (2 µA)
- Spread spectrum clocking for low electromagnetic interference (EMI)
- Small Package and Footprint
- Protection Features
- VM Undervoltage Lockout (UVLO)
- Overcurrent Protection (OCP)
- Thermal Shutdown (OTSD)
- Fault Condition Output (EN/nFAULT)
The DRV8428 is a stepper motor driver for industrial and consumer applications. The device is fully integrated with two N-channel power MOSFET H-bridge drivers, a microstepping indexer, and integrated current sensing. The DRV8428 is capable of driving up to 1-A full-scale output current (dependent on PCB design).
The DRV8428 uses an internal current sense architecture to eliminate the need for two external power sense resistors, saving PCB area and system cost. The device uses an internal PWM current regulation scheme selectable between smart tune, and mixed decay options. Smart tune automatically adjusts for optimal current regulation, compensates for motor variation and aging effects and reduces audible noise from the motor.
A simple STEP/DIR interface allows an external controller to manage the direction and step rate of the stepper motor. The device can be configured in different step modes ranging from full-step to 1/256 microstepping. A low-power sleep mode is provided for very low standby quiescent standby current using a dedicated nSLEEP pin. Protection features are provided for supply undervoltage, overcurrent, short circuits, and overtemperature. Fault conditions are indicated by the EN/nFAULT pin.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DRV8428EVM — Schrittmotor-Treiberplatine für DRV8428-SCHRITT-/DIR-Steuerschnittstelle
Das Evaluierungsmodul DRV8428 (EVM) ermöglicht die einfache Evaluierung des Bausteins DRV8428.
Die DRV8428-Bausteine sind integrierte Motortreiberlösungen für bipolare Schrittmotoren. Der Baustein enthält zwei N-Kanal-Leistungs-MOSFET-H-Brücken, eine integrierte Schaltung zur Strommessung und (...)
TIDA-010950 — Referenzdesign für Dämpfer- und EEV-Controller mit Leistungsregelung und Hall-Effekt-Positionserf
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.