DRV8837
12-V-Motortreiber mit 1,8-A-H-Brücke
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
DRV8837
- H-Bridge Motor Driver
- Drives a DC Motor or Other Loads
- Low MOSFET On-Resistance: HS + LS 280 mΩ
- 1.8-A Maximum Drive Current
- Separate Motor and Logic Supply Pins:
- Motor VM: 0 to 11 V
- Logic VCC: 1.8 to 7 V
- PWM or PH-EN Interface
- DRV8837: PWM, IN1 and IN2
- DRV8838: PH and EN
- Low-Power Sleep Mode With 120-nA Maximum Sleep Current
- nSLEEP pin
- Small Package and Footprint
- 8-Pin WSON With Thermal Pad
- 2.0 × 2.0 mm
- Protection Features
- VCC Undervoltage Lockout (UVLO)
- Overcurrent Protection (OCP)
- Thermal Shutdown (TSD)
The DRV883x family of devices provides an integrated motor driver solution for cameras, consumer products, toys, and other low-voltage or battery-powered motion control applications. The device can drive one dc motor or other devices like solenoids. The output driver block consists of N-channel power MOSFETs configured as an H-bridge to drive the motor winding. An internal charge pump generates needed gate drive voltages.
The DRV883x family of devices can supply up to 1.8 A of output current. It operates on a motor power supply voltage from 0 to 11 V, and a device power supply voltage of 1.8 V to 7 V.
The DRV8837 device has a PWM (IN1-IN2) input interface; the DRV8838 device has a PH-EN input interface. Both interfaces are compatible with industry-standard devices.
Internal shutdown functions are provided for overcurrent protection, short-circuit protection, undervoltage lockout, and overtemperature.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DRV8837EVM — DRV8837-Evaluierungsmodul
The DRV8837 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8837 motor driver from Texas Instruments. User can control the DRV8837 with the onboard MS430 microcontroller or with an external microcontroller.
SLVC437 — Board Files and Software: DRV8837 EVM
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TIDC-01005 — Referenzdesign für batteriebetriebene intelligente Schlösser mit Cloud-Konnektivität mit SimpleLink™
TIDM-FRAM-WATERMETER — Referenzdesign für kostengünstigen Wasserzähler-Implementierung mit FRAM-Mikrocontroller
TIDA-00115 — Niederspannungs-Bürstenmotorsystem
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.