Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
HDC2080 AKTIV Extrem energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rF, Interrupt/DRDY Better accuracy (±2 %RH) and similar package pinout
HDC3020 AKTIV Digitaler Feuchtigkeitssensor für den Automobilbereich, 0,5% rF, 0,19% Langzeitdrift, 400 nA, 4 Seku Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package (2.5 mm × 2.5 mm)
HDC3021 AKTIV Digitaler 0,5 %-rF-Feuchtigkeitssensor mit abnehmbarer Tape-Abdeckung Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN with removable tape for conformal coating
HDC3022 AKTIV Digitaler 0,5 %-rF-Feuchtigkeitssensor mit permanentem IP67-Filter Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package with permanent IP67 filter

Produktdetails

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
WSON (DMB) 6 9 mm² 3 x 3
  • Relative Humidity Accuracy ±2% (typical)
  • Temperature Accuracy ±0.2°C (typical)
  • Excellent Stability at High Humidity
  • 14 Bit Measurement Resolution
  • 100 nA Sleep Mode Current
  • Average Supply Current:
    • 710 nA @ 1sps, 11 bit RH Measurement
    • 1.3 µA @ 1sps, 11 bit RH and Temperature
      Measurement
  • Supply Voltage 2.7 V to 5.5 V
  • Small 3 mm × 3 mm Device Footprint
  • I2C Interface
  • Relative Humidity Accuracy ±2% (typical)
  • Temperature Accuracy ±0.2°C (typical)
  • Excellent Stability at High Humidity
  • 14 Bit Measurement Resolution
  • 100 nA Sleep Mode Current
  • Average Supply Current:
    • 710 nA @ 1sps, 11 bit RH Measurement
    • 1.3 µA @ 1sps, 11 bit RH and Temperature
      Measurement
  • Supply Voltage 2.7 V to 5.5 V
  • Small 3 mm × 3 mm Device Footprint
  • I2C Interface

The HDC1080 is a digital humidity sensor with integrated temperature sensor that provides excellent measurement accuracy at very low power. The HDC1080 operates over a wide supply range, and is a low cost, low power alternative to competitive solutions in a wide range of common applications. The humidity and temperature sensors are factory calibrated.

The HDC1080 is a digital humidity sensor with integrated temperature sensor that provides excellent measurement accuracy at very low power. The HDC1080 operates over a wide supply range, and is a low cost, low power alternative to competitive solutions in a wide range of common applications. The humidity and temperature sensors are factory calibrated.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
HDC2010 AKTIV Extrem kleiner, energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor mit Genauigkeit von 2 % rF Higher accuracy, smaller footprint, and lower cost

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Typ Titel Datum
* Data sheet HDC1080 Low Power, High Accuracy Digital Humidity Sensor with Temperature Sensor datasheet (Rev. A) PDF | HTML 14 Jan 2016
Application note Is a Protective Cover Needed for Humidity Sensors? PDF | HTML 21 Apr 2021
Application note Humidity Sensor: Storage and Handling Guidelines 28 Aug 2017
Application note Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) 06 Mär 2017
Technical article Industrial stack lights get smarter with LEDs PDF | HTML 09 Aug 2016

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

HDC1080EVM — HDC1080 Feuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch – Evaluierungsmodul<

The HDC1080EVM evaluation kit is a plug and play system to test and evaluate the HDC1080 humidity and temperature sensor. The EVM utilizes a USB interface for control and data streaming, and can be to plugged into a PC USB port. With the simple GUI, humidity and temperature measurements can be (...)

Benutzerhandbuch: PDF
Codebeispiel oder Demo

SNAC076 HDC1080 Arduino Example Code v1.0

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Feuchtigkeitssensoren
HDC1080 Energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rel. Luftfeuchtigkeit
Simulationsmodell

HDC1080 IBIS Model

SNAM192.ZIP (25 KB) - IBIS Model
Referenzdesigns

TIDA-00420 — ADC-basierter, digital isolierter 16-Kanal-AC/DC-Wandler mit Binäreingang und großem Eingangsspannun

Dieses Referenzdesign zeigt eine kostenoptimierte und skalierbare ADC-basierte AC/DC-Architektur mit Binäreingangsmodul (BIM) und verstärkter Isolierung. Die 16 Kanäle eines 10- oder 12-Bit-SAR-ADCs werden zur Erfassung mehrerer Binäreingänge verwendet. Die Operationsverstärker halten nicht nur die (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIDA-00979 — Referenzdesign einer RGB-LED-Signalsäule für die Industrieautomatisierung

This reference design is a multi-segment RGB signal tower for industrial process automation. The reference design enables fully flexible control of color and brightness and allows easy modification of the amount of segments. With this smart process condition and safety indicator, (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIDA-00666 — Referenzdesign eines Feldtransmitters mit BLE-Konnektivität und Stromschleifenspeisung (4 bis 20 mA)

TIDA-00666 enables Bluetooth Low Energy communication powered from a 2-wire 4- to 20-mA loop. For industrial process control instruments, analog 4- to 20-mA current loops are commonly used for analog signaling, with 4 mA representing the lowest end of the range and 20 mA the highest. This (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIDA-00854 — Verstärker für elektrochemische Gassensoren im Mikrobereich – Referenzdesign

This reference design consists of a micropower “Potentistat” type electrochemical sensor circuit for battery operated portable or long-life portable or fixed remote location devices. Using a nanopower amplifier and reference circuit allows the circuit to function continuously and (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIDA-01437 — RGB-Signalleuchte mit E/A-Link-Schnittstelle – Referenzdesign

This reference design implements a five-segment LED smart stack light with 20 LEDs used in factory floor and industrial process automation of greater complexity. An IO-Link interface is implemented for controlling the stack light and reading back status information. The design features low power (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIDA-010008 — Referenzdesign auf Basis von Flat-Clamp-TVS zum Schutz vor Transienten für Netzanwendungen

This reference design features multiple approaches for  protecting AC or DC analog input, DC analog output, AC or DC binary input, digital output with a high side or low side driver, LCD bias supply, USB interfaces (power and data) and onboard power supplies with 24, 12 or 5V input used in (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIDA-00980 — RGB-LED-Signalsäule mit E/A-Link-Schnittstelle – Referenzdesign

The objective of the TIDA-00980 reference design is to develop an embedded firmware to interface and control the functions of a multi-segment RGB signal tower used in factory floor and industrial process automation of greater complexity. This design helps to give more flexible usage along (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIDA-00972 — ±2 % genaues Referenzdesign zur Feuchtemessung, das eine robuste 2 m-Drahtkommunikation unterstützt

The TIDA-00972 reference design provides a sensor module level solution for +/- 2% of accuracy and reliable Relative Humidity (RH) and +/- 0.2 °C accuracy temperature sensing. The sensor module utilizes TI’s digital humidity and temperature sensor HDC1080 together with integrated (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIDA-00994 — RGB-LED-Signalsäule mit Wi-Fi®-Schnittstelle – Referenzdesign

The objective of the TIDA-00994 reference design is to develop an embedded firmware of a multi-segment RGB signal tower used in factory floor and industrial process automation of greater complexity. A Wi-Fi ® interface is implemented to control the stack light and read back status information. (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
WSON (DMB) 6 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos