10-pin (DGS) package image

INA233AIDGSR AKTIV

Ultrapräziser 36 V, 16 Bit, i2c & pmbus-Ausgangsstrom-/Spannungs-/Leistungs-/Energiemonitor, Alarm

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: INA233AIDGSR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA233AIDGST OBSOLET Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn | NiPdAuAg
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSSOP (DGS) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von INA233

  • Senses Bus Voltages From 0V to 36V
  • High-Side or Low-Side Sensing
  • Reports Current, Voltage, and Power
  • Integrated Power Accumulator for Energy and Average Power Monitoring
  • High Accuracy:
    • 0.1% Gain Error (Max)
    • 10µV Offset (Max)
  • Configurable Averaging Options
  • Independent Alert Limits for Current, Bus Voltage, and Power
  • 1.8V Compliant I2C, SMBus, PMBus Interface
  • 16 Programmable Addresses
  • Operates From a 2.7V to 5.5V Power Supply
  • 10-Pin, DGS (VSSOP) Package

Beschreibung von INA233

The INA233 device is a current, voltage, and power monitor with an I2C-, SMBus-, and PMBus-compatible interface that is compliant with digital bus voltages from 1.8V to 5.0V. The device monitors and reports values for current, voltage, and power. The integrated power accumulator can be used for energy or average power calculations. Programmable calibration value, conversion times, and averaging when combined with an internal multiplier enable direct readouts of current in amperes and power in watts.

The INA233 senses current on common-mode bus voltages that can vary from 0V to 36V, independent of the supply voltage. The device operates from a single 2.7V to 5.5V supply, drawing a typical supply current of 310µA in normal operation. The device can be placed in a low-power standby mode where the typical operating current is only 2µA. The device is specified over the operating temperature range between –40°C and +125°C and features up to 16 programmable addresses.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA233AIDGST OBSOLET Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren