LM10011
VID-Spannungsprogrammierer, 1% Genauigkeit, 4/6-Bit für Point-of-Load Regler mit einstellbarer Start
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
LM10011
- 1.0% Output Current Accuracy (0°C to 100°C)
- 1.25% Output Current Accuracy (–40°C to 125°C)
- Input Voltage Range: 2.97 V to 5.5 V
- Pin Selectable VID Format (6- or 4-bit)
- 16 Selectable Start-Up Currents
- Precision Enable to Support Custom UVLO
- SON-10 3-mm × 3-mm Footprint, 0.5-mm Pitch
- Footprint Compatible with the LM10010
The LM10011 is a precision, digitally programmable device used to control the output voltage of a DC/DC converter. The LM10011 outputs a dc current proportional to a 6-bit or 4-bit input word. By connecting the IDAC_OUT pin to the feedback node of a regulator, the regulator output voltage can be adjusted to a desired range and resolution set by the user. As the input word counts up, the output voltage is adjusted higher based on the values of the feedback resistors in the converter.
The current from the IDAC_OUT pin on start-up is programmable by an external resistor to cover the range of 0 to 56.4 µA with 4 bits of resolution. The MODE pin allows programming of the device through a 4-bit parallel VID interface or through a 6-bit interface consisting of upper and lower 3-bit VID codes. The LM10011 is specifically designed to program a wide variety of Texas Instruments DC/DC converters for VID (Voltage Identification) applications.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM10011 VID Voltage Programmer for Point of Load Regulator datasheet (Rev. A) | 20 Okt 2014 | |
Application note | DC/DC Converter Solutions for Hardware Accelerators in Data Center Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 04 Mai 2021 | |
Application brief | Improving RF Power Amplifier Efficiency in 5G Radio Systems | 05 Sep 2018 | ||
Technical article | Is PMBus still useful without telemetry? | PDF | HTML | 10 Mai 2017 | |
Technical article | Power Tips: How to create an adjustable output power supply | PDF | HTML | 24 Jun 2015 | |
EVM User's guide | Application Note 2269 LM10011 Evaluation Board (Rev. A) | 23 Apr 2013 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LM10010EVM — Evaluierungsplatine für den LM10010
This evaluation module provides a VID interface to demonstrate the LM10010 and its control of an LM21215A-1 buck regulator. While operating from 3.0V to 5.5V, the LM10010 can adjust the LM21215A-1 output voltage from 0.7V to 1.1V in 6.4mV steps with a default startup output of 1.0V. A (...)
LM10011EVM — Evaluierungsmodul für LM10011 4/6-Bit-VID-Spannungsprogrammierer
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TIDEP0041 — Generierung der AVS SmartReflex-Kernspannung, PMBus für K2E – Referenzdesign
TIDEP0011 — Energielösung für C667x DSP AVS Core (CVDD) mit dynamischer Spannungsskalierung
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.