Startseite Energiemanagement Leistungsschalter Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
NEU

LM74681

AKTIV

Idealer Dioden-Brücken-Controller für PoE-gespeiste Anwendungen, 100 V

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 100 Number of channels 1 Features Enable, Full bridge, Full bridge diode rectifier controller, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.27 Iq (max) (mA) 0.35 FET External single FET IGate source (typ) (µA) 160 IGate sink (typ) (mA) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -1 Design support EVM Rating Catalog VGS (max) (V) 14 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.0000382 Device type Ideal diode bridge controller Product type Ideal diode controller
Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 100 Number of channels 1 Features Enable, Full bridge, Full bridge diode rectifier controller, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.27 Iq (max) (mA) 0.35 FET External single FET IGate source (typ) (µA) 160 IGate sink (typ) (mA) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -1 Design support EVM Rating Catalog VGS (max) (V) 14 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.0000382 Device type Ideal diode bridge controller Product type Ideal diode controller
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • Input operating voltage range: 30V to 90V
    • 100V absolute maximum
  • 4× integrated gate drive control
  • 165µA gate pull-up strength
  • 100mA gate pull-down strength
  • Ultra-low quiescent current of 0.27µA during detection and classification phase (VIN1-IN2 < 23V)
  • Linear gate regulation control for supply ORing applications
    • VTG_REG = 11mV
  • Enable pin for user controlled device on/off function
  • –40°C to 125°C operating junction temperature range
  • Small footprint: 3mm × 3mm WSON-12
    • Meets IPC-9592 spacing rules
  • Input operating voltage range: 30V to 90V
    • 100V absolute maximum
  • 4× integrated gate drive control
  • 165µA gate pull-up strength
  • 100mA gate pull-down strength
  • Ultra-low quiescent current of 0.27µA during detection and classification phase (VIN1-IN2 < 23V)
  • Linear gate regulation control for supply ORing applications
    • VTG_REG = 11mV
  • Enable pin for user controlled device on/off function
  • –40°C to 125°C operating junction temperature range
  • Small footprint: 3mm × 3mm WSON-12
    • Meets IPC-9592 spacing rules
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
NEU LM74680 AKTIV Idealer Dioden-Brücken-Controller für verlustarme Gleichrichtung, 100 V Wider voltage range to support 24Vac applications

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Typ Titel Datum
* Data sheet LM74681 100V Ideal Diode Bridge Controller for PoE Powered Applications datasheet PDF | HTML 27 Dez 2024
EVM User's guide LM74681 Evaluation Module (EVM) User's Guide PDF | HTML 04 Dez 2024
Certificate LM74681EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 31 Okt 2024

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

LM74681EVM — LM74681 evaluation module

The LM74681 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM74681 ideal diode bridge controller (12-pin DRR package). This EVM demonstrates how an N-channel power MOSFET driven by LM74681 can emulate a very low forward voltage diode and helps powering up (...)
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Simulationsmodell

LM74681 PSPICE Model

SNOM807.ZIP (349 KB) - PSpice Model
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos