LMP91051
Konfigurierbares AFE für NDIR-Sensoranwendungen
LMP91051
- Dual Channel Input
- Programmable Gain Amplifier
- “Dark Signal” Offset Cancellation
- Supports External Filtering
- Common Mode Generator and 8 Bit DAC
- Package 14 Pin TSSOP
The LMP91051 is a dual channel programmable integrated Sensor Analog Front End (AFE) optimized for thermopile sensors, as typically used in NDIR applications. It provides a complete signal path solution between a sensor and microcontroller that generates an output voltage proportional to the thermopile voltage. The LMP91051’s programmability enables it to support multiple thermopile sensors with a single design as opposed to the multiple discrete solutions.
The LMP91051 features a programmable gain amplifier (PGA), “dark phase” offset cancellation, and an adjustable common mode generator (1.15V or 2.59V) which increases output dynamic range. The PGA offers a low gain range of 167V/V to 1335V/V plus a high gain range of 1002V/V to 7986V/V which enables the user to utilize thermopiles with different sensitivities. The PGA is highlighted by low gain drift (20 ppm/°C), output offset drift (230 mV/°C at G = 1002 V/V), phase delay drift (300 ns) and noise specifications (0.1 µVRMS 0.1 to 10Hz) . The offset cancellation circuitry compensates for the “dark signal” by adding an equal and opposite offset to the input of the second stage, thus removing the original offset from the output signal. This offset cancellation circuitry allows optimized usage of the ADC full scale and relaxes ADC resolution requirements.
The LMP91051 allows extra signal filtering (high pass, low pass or band pass) through dedicated pins A0 and A1, in order to remove out of band noise. The user can program through the on board SPI interface. Available in a small form factor 14 pin TSSOP package, the LMP91051 operates from –40 to +105°C.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMP91051 Configurable AFE for NDIR Sensing Applications datasheet (Rev. B) | 06 Jun 2013 | |
User guide | SPIO-4 Precision Signal-Path Controller Board User Guide (Rev. A) | 05 Mai 2018 | ||
Application note | LMP91051 NDIR CO2 Gas Detection System | 09 Mai 2013 | ||
Application note | AN-2260 MSP430 Interface to LMP91050 Code Library (Rev. A) | 01 Mai 2013 | ||
More literature | Sensor Analog Front Ends Brochure | 30 Okt 2012 | ||
EVM User's guide | LMP91051 Users Guide | 18 Okt 2012 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.