8-pin (DGK) package image

OPA197IDGKR AKTIV

Einzelner 36-V-Präzisions-Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Eingang und Ausgang mit niedriger Of

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: OPA197IDGKR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA197IDGKT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSSOP (DGK) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von OPA197

  • Low Offset Voltage: ±100 µV (Maximum)
  • Low Offset Voltage Drift: ±2.5 µV/°C (Maximum)
  • Low Noise: 5.5 nV/√Hz at 1 kHz
  • High Common-Mode Rejection: 120 dB (Minimum)
  • Low Bias Current: ±5 pA (Typical)
  • Rail-to-Rail Input and Output
  • Wide Bandwidth: 10-MHz GBW
  • High Slew Rate: 20 V/µs
  • Low Quiescent Current: 1 mA per Amplifier (Typical)
  • Wide Supply: ±2.25 V to ±18 V, +4.5 V to +36 V
  • EMI- and RFI-Filtered Inputs
  • Differential Input Voltage Range to Supply Rail
  • High Capacitive Load Drive Capability: 1 nF
  • Industry Standard Packages:
    • Single in SOIC-8, SOT-5, and VSSOP-8
    • Dual in SOIC-8 and VSSOP-8
    • Quad in SOIC-14 and TSSOP-14

Beschreibung von OPA197

The OPAx197 family (OPA197, OPA2197, and OPA4197) is a new generation of 36-V operational amplifiers.

These devices offer outstanding dc precision and ac performance, including rail-to-rail input/output, low offset (±25 µV, typical), low offset drift (±0.25 µV/°C, typ), and 10-MHz bandwidth.

Unique features such as differential input-voltage range to the supply rail, high output current (±65 mA), high capacitive load drive of up to 1 nF, and high slew rate (20 V/µs) make the OPA197 a robust, high-performance operational amplifier for high-voltage, industrial applications.

The OPA197 family of op amps is available in standard packages and is specified from –40°C to +125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA197IDGKT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren