32-pin (PJT) package image

PCM2912APJTR AKTIV

Audio-Codec mit USB-Schnittstelle, Mono-Mikrofoneingang und Stereo-Kopfhörerausgang

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: PCM2912APJTR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCM2912APJT AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TQFP (PJT) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -25 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von PCM2912A

  • On-Chip USB Interface:
    • With Full-Speed Transceivers
    • Fully Compliant With USB 2.0 Specification
    • Certified By USB-IF
    • Partially Programmable Descriptors
    • Adaptive Isochronous Transfer for Playback
    • Asynchronous-Isochronous Transfer for
      Record
    • Bus Powered
  • 16-Bit Delta-Sigma ADC and DAC
  • Sampling Rate:
    • 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, or 48 kHz
  • On-Chip Clock Generator:
    • With Single 6-MHz Clock Source
  • Mono ADC with Microphone Input
    • Analog Performance at VBUS = 5 V:
      • THD+N: 0.01%
      • SNR: 92 dB
      • Dynamic Range: 90 dB
    • Decimation Digital Filter
      • Passband Ripple: ±0.05 dB
      • Stop-Band Attenuation: –65 dB
    • Single-Ended Voltage Input
    • Antialiasing Filter Included
    • Digital HPF Included
    • Microphone Bias, Microphone Amplifier, and
      Input PGA
  • Stereo DAC With Headphone Output
    • Analog Performance at VBUS = 5.0 V:
      • THD+N: 0.01% (RL > 10 kΩ)
      • THD+N: 0.02% (RL = 32 Ω)
      • SNR: 92 dB
      • Dynamic Range: 90 dB
      • PO: 13 mW (RL = 32 Ω)
      • PO: 25 mW (RL = 16 Ω)
    • Oversampling Digital Filter
      • Passband Ripple: ±0.1 dB
      • Stop-Band Attenuation: –43 dB
      • Single-Ended Voltage Output
      • Analog LPF Included
      • Sidetone PGA, Output PGA, and HP
        Amplifier
  • Multifunctions:
    • Suspend, Playback, and Record Status Flag
    • Microphone Amplifier, Mute, and Gain Control
  • Pop/Click Noise-Free
  • Single Power-Supply: 5 V Typical (VBUS)
  • Package: 32-Pin TQFP

Beschreibung von PCM2912A

The PCM2912A is the Texas Instruments single-chip, USB stereo audio codec with a USB, 2.0-compliant, full-speed protocol controller and an analog front-end (AFE) function for headset applications.

The USB protocol controller works with no software code, but USB descriptors can be modified on request. The PCM2912A employs SpAct™ architecture, TI’s unique system that recovers the audio clock from USB packet data. On-chip analog PLLs with SpAct enables independent playback and record sampling rates with low clock jitters.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCM2912APJT AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren