Startseite Energiemanagement Spannungsreferenzen Serienspannungsreferenzen

REF3125

AKTIV

Spannungsreferenz, 3 V, max. 20 ppm/°C, 100 µA, 2,5-poliges Gehäuse der SOT-23-Serie

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
REF35 AKTIV Extrem energieeffiziente Präzisionsspannungsreferenz mit 650 Na Ruhestrom, 12 ppm/Grad C Drift 680-nA ultra-low-power, wide OTP programmable-voltage option from 1.024 V to 5 V and high precision at 0.05% intial accuracy and 6ppm/°C drift.

Produktdetails

VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 20 Vin (min) (V) 2.55 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 33 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 20 Vin (min) (V) 2.55 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 33 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • Size Package: SOT23-3
  • Low Dropout: 5 mV
  • High Output Current: ±10 mA
  • High Accuracy: 0.2% Maximum
  • Low IQ: 115 µA Maximum
  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 15 ppm/°C (Maximum) from 0°C to +70°C
    • 20 ppm/°C (Maximum) from –40°C to +125°C
  • Size Package: SOT23-3
  • Low Dropout: 5 mV
  • High Output Current: ±10 mA
  • High Accuracy: 0.2% Maximum
  • Low IQ: 115 µA Maximum
  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 15 ppm/°C (Maximum) from 0°C to +70°C
    • 20 ppm/°C (Maximum) from –40°C to +125°C

The REF31xx is a family of precision, low power, low dropout, series voltage references available in the tiny 3-pin SOT-23 package.

The REF31xx’s small size and low power consumption (100 µA typical) make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF31xx does not require a load capacitor, but is stable with any capacitive load and can sink or source up to 10 mA of output current.

Unloaded, the REF31xx can operate on supplies down to 5 mV above the output voltage. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

The REF31xx is a family of precision, low power, low dropout, series voltage references available in the tiny 3-pin SOT-23 package.

The REF31xx’s small size and low power consumption (100 µA typical) make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF31xx does not require a load capacitor, but is stable with any capacitive load and can sink or source up to 10 mA of output current.

Unloaded, the REF31xx can operate on supplies down to 5 mV above the output voltage. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
REF3325 AKTIV Spannungsreferenz, 2,5 V, 30 ppm/°C Drift, 3,9 µA, 3-poliges SOT-23, 3-poliges SC70, 8-poliges UQFN Enhanced initial accuracy (0.15%) with lower temperature drift and lower quiescent current

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 6
Typ Titel Datum
* Data sheet REF31xx 15ppm/°C Maximum, 100-µA, SOT-23 Series Voltage Reference datasheet (Rev. D) PDF | HTML 31 Mär 2016
Application note Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 09 Jan 2024
E-book Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 07 Mai 2021
E-book Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 28 Jun 2019
White paper Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 23 Okt 2018
Analog Design Journal Getting the most out of your instrumentation amplifier design 10 Okt 2005

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter

Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)

Benutzerhandbuch: PDF
Evaluierungsplatine

PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM – Evaluierungsmodul für die Smart-Amp-Lautsprechercharakterisierungsplatine (Learnin

This board supports: TAS2555YZEVMTAS2557EVM and TAS2559EVM.

The Smart Amplifier Speaker Characterization Board, when used in conjunction with a supported TI Smart Amplifier and PurePath Console software, provides users the ability to measure speaker excursion, temperature and other parameters for (...)

Benutzerhandbuch: PDF
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos