SN54HCT04

AKTIV

6-Kanal-Inverter, 4,5 V bis 5,5 V, mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen, für Militäranwendungen

Produktdetails

Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Supply current (max) (µA) 20 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Supply current (max) (µA) 20 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • Operating voltage range of 4.5V to 5.5V
  • Outputs can drive up to 10 LSTTL loads
  • Low power consumption, 20-µA max ICC
  • Typical tpd = 13ns
  • ±4-mA output drive at 5V
  • Low input current of 1µA max
  • Inputs are TTL-Voltage compatible
  • Operating voltage range of 4.5V to 5.5V
  • Outputs can drive up to 10 LSTTL loads
  • Low power consumption, 20-µA max ICC
  • Typical tpd = 13ns
  • ±4-mA output drive at 5V
  • Low input current of 1µA max
  • Inputs are TTL-Voltage compatible

These devices contain six independent inverters. They perform the Boolean function Y = A in positive logic.

These devices contain six independent inverters. They perform the Boolean function Y = A in positive logic.

Herunterladen

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Datum
* Data sheet SNx4HCT04 Hex Inverters datasheet (Rev. F) PDF | HTML 21 Okt 2022
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​