14-pin (N) package image

SN7400N AKTIV

Bipolare 4-Kanal-NAND-Gatter mit 2 Eingängen, 4,75 V bis 5,25 V

Gleich wie: SN7400NE4, SN7400N.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere SN7400 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins PDIP (N) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE

Merkmale von SN7400

  • Package Options Include:
    • Plastic Small-Outline (D, NS, PS)
    • Shrink Small-Outline (DB)
    • Ceramic Flat (W)
    • Ceramic Chip Carriers (FK)
    • Standard Plastic (N)
    • Ceramic (J)
  • Also Available as Dual 2-Input Positive-NAND Gate in Small-Outline (PS) Package
  • Inputs Are TTL Compliant; VIH = 2 V and
    VIL = 0.8 V
  • Inputs Can Accept 3.3-V or 2.5-V Logic Inputs
  • SN5400, SN54LS00, and SN54S00 are Characterized For Operation Over the Full Military Temperature Range of –55ºC to 125ºC

Beschreibung von SN7400

The SNx4xx00 devices contain four independent,
2-input NAND gates. The devices perform the Boolean function Y = A .B or Y = A + B in positive logic.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren