SN74AHC1G08

AKTIV

Highspeed-UND-Gatter (9 ns) mit 1 Kanal, 2 Eingängen, 2 V bis 5,5 V

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Technology family AHC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AHC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 110 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-5X3 (DRL) 5 2.56 mm² 1.6 x 1.6 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • Operating Range 2 V to 5.5 V
  • Maximum tpd of 7 ns at 5 V
  • Low Power Consumption, 10-µA Maximum ICC
  • ±8-mA Output Drive at 5 V
  • Schmitt-Trigger Action at All Inputs Makes the Circuit Tolerant for Slower Input Rise and Fall Time
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
  • Operating Range 2 V to 5.5 V
  • Maximum tpd of 7 ns at 5 V
  • Low Power Consumption, 10-µA Maximum ICC
  • ±8-mA Output Drive at 5 V
  • Schmitt-Trigger Action at All Inputs Makes the Circuit Tolerant for Slower Input Rise and Fall Time
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17

The SN74AHC1G08 device is a single 2-input positive-AND gate. The device performs the Boolean function Y = A ● B or Y = A + B in positive logic.

The SN74AHC1G08 device is a single 2-input positive-AND gate. The device performs the Boolean function Y = A ● B or Y = A + B in positive logic.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
SN74AHC1G08-Q1 AKTIV Einzel-AND-Gatter mit 2 Eingängen, 2 bis 5,5 V, für die Automobilindustrie AEC-Q100 qualified
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
SN74LVC1G08 AKTIV UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke Shorter average propagation delay (5.5ns), higher average drive strength (24mA)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 21
Typ Titel Datum
* Data sheet SN74AHC1G08 Single 2-Input Positive-AND Gate datasheet (Rev. R) PDF | HTML 31 Jan 2024
Application brief Optimizing Optical Network Terminal Units With Logic PDF | HTML 05 Apr 2023
Application note Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 26 Jul 2021
Selection guide Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 06 Jul 2018
Selection guide Logic Guide (Rev. AB) 12 Jun 2017
Application note How to Select Little Logic (Rev. A) 26 Jul 2016
Application note Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 02 Dez 2015
User guide LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 16 Jan 2007
Product overview Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 04 Nov 2004
Application note Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 08 Jul 2004
Application note Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 22 Jun 2004
Application note Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C) 02 Dez 2002
Application note Texas Instruments Little Logic Application Report 01 Nov 2002
Application note TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 29 Aug 2002
Design guide AHC/AHCT Designer's Guide February 2000 (Rev. D) 24 Feb 2000
Application note Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A) 08 Sep 1999
Product overview Military Advanced High-Speed CMOS Logic (AHC/AHCT) (Rev. C) 01 Apr 1998
Application note Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices 01 Dez 1997
Application note Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 01 Aug 1997
Application note CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 01 Jun 1997
Application note Live Insertion 01 Okt 1996

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

5-8-LOGIC-EVM — Generisches Logik-Evaluierungsmodul für 5- bis 8-polige DCK-, DCT-, DCU-, DRL- und DBV-Gehäuse

Flexibles EVM zur Unterstützung aller Geräte mit 5- bis 8-poligem DCK-, DCT-, DCU-, DRL- oder DBV-Gehäuse.
Benutzerhandbuch: PDF
Evaluierungsplatine

TMAG5124EVM — TMAG5124 – Evaluierungsmodul für Hall-Effekt-Schalter mit 2 Leitungen

Das TMAG5124EVM ist das Evaluierungsmodul (EVM) für den TMAG5124, einen 2-Draht-Hall-Effekt-Sensor, welcher eine geschlossene Stromschleife als das Signal von Interesse nutzt. Das EVM ist dafür konzipiert, die schnelle und komfortable Verwendung der Bausteinfamilie zu erleichtern. Es besteht aus (...)
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Simulationsmodell

SN74AHC1G08 Behavioral SPICE Model

SCLM273.ZIP (7 KB) - PSpice Model
Simulationsmodell

SN74AHC1G08 IBIS Model

SCLM004.ZIP (13 KB) - IBIS Model
Simulationsmodell

SN74AHC1G08H IBIS Model

SCLM032.ZIP (6 KB) - IBIS Model
Simulationsmodell

SN74AHC1G08H IBIS Model

SCLM033.ZIP (5 KB) - IBIS Model
Simulationsmodell

SN74AHC1G08H IBIS Model

SCLM034.ZIP (6 KB) - IBIS Model
Simulationsmodell

SN74AHC1G08H IBIS Model

SCLM035.ZIP (5 KB) - IBIS Model
Referenzdesigns

PMP41081 — 1-kW, 12-V-HHC LLC-Referenzdesign mit C2000™ Echtzeit-Mikrocontroller

Dieses Referenzdesign ist eine 1-kW-, 400-V- bis 12-V-Halbbrücken-resonante DC/DC-Plattform zur Evaluierung der Lasttransientenleistung einer hybriden Hysteresesteuerung (HHC) mit einem F280039C-Mikrocontroller. HHC ist eine Methode, die eine direkte Frequenzregelung (DFC) und eine (...)
Test report: PDF
Referenzdesigns

PMP40586 — Referenzdesign für digital gesteuerten Strommodus-LLC mit 1 kW Leistung

Dieses Referenzdesign bietet erstmals in der Branche eine Lösung für eine hybride Hysteresesteuerung (HHC). Es eignet sich für PSU-Anwendungen auf Servern mit 12 bis 54 V Ausgang. Das Referenzdesign demonstriert die Vorzüge der HHC-Regelung mit dem UCD3138 in einer LLC-Leistungsstufe für 400 V bis (...)
Test report: PDF
Referenzdesigns

PMP40988 — Referenzdesign für Zweiphasen-Totem-Pole-PFC, GaN-basiert mit variabler Frequenz, ZVS, 5 kW

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine 5-kW-Totempfad-Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit hoher Dichte und hohem Wirkungsgrad. Das Design verwendet einen zweiphasigen Totem-Pole-PFC, der mit variabler Frequenz und Nullspannungsschaltung (ZVS) arbeitet. Die Steuerung verwendet eine neue (...)
Test report: PDF
Referenzdesigns

TIDA-00204 — Referenzdesign für EMI/EMV-konformes Gigabit-Ethernet-PHY mit zwei Ports und industriellem Temper

Dieses Design ermöglicht die Leistungsbewertung von zwei DP83867IR-Gigabit Ethernet Phys für industrielle Anwendungen und Sitara™ -Hostprozessoren mit integriertem Ethernet-MAC und Switch. Es wurde speziell für die industriellen Anforderungen in Bezug auf EMI und EMC entwickelt. Die (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

PMP10711 — Einfaches Referenzdesign zur 6-Kanal-Stromversorgungssequenzierung für Multirail-Ausgänge

PMP10711 is a 6-channel power supply sequencer that utilizes two LM3880 3-channel sequencer ICs. The design uses an external AND gate and OR gate to power up and power down all 6 channels in sequential fashion. This is useful in cases when up to 6 power rails need to be sequenced during power up (...)
Test report: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIDA-00915 — Dreiphasiger 1,25-kW-200-VAC-GaN-Inverter mit kleinem Formfaktor – Referenzdesign für integrierte An

This reference design is a three-phase inverter with a continuous power rating of 1.25 kW at 50°C ambient and 550 W at 85°C ambient for driving 200-V AC servo motors. It features 600-V LMG3411R150 Gallium Nitride (GaN) power modules with an integrated FET and gate driver mounted on an (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIDA-00653 — Referenzdesign für nicht isolierte bidirektionale Wandler für Batterieanwendungen

TIDA-00653 is a non-isolated 48 to 12-V bi-directional converter reference design for 48V battery applications enabled by the UCD3138 digital power controller. The design has the flexibility to work in either a ZVS transition-mode topology to optimize light-load efficiency, or a hard-switching (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

PMP40690 — Interleaved-CCM-Totem-Pole-Referenzdesign, 4 KW, mit brückenloser PFC-Schaltung C2000™ MCU und GaN

This reference design is a 4-kW interleaved CCM totem pole (TTPL) bridgeless PFC reference design using a 64-pin C2000™ microcontroller, LM3410 gallium nitride device and TMCS1100 hall sensor. It is based on TIDM-02008 bidirectional interleaved CCM TTPL bridgeless PFC reference (...)
Test report: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIDA-00782 — Tragbares HD-Projektionsdisplay mit hoher Helligkeit und DLP®-Technologie – Referenzdesign

This reference design, featuring the DLP Pico™ 0.45-inch WXGA display chipset enables use of HD resolution for projection display applications such as accessory projectors, smart projectors, mobile Smart TV, built in projectors like projection functionality inside notebooks, laptops and hot (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos