Produktdetails

Technology family LVT Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 20 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Unbuffered Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family LVT Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 20 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Unbuffered Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 14 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 2-V to 5.5-V VCC Operation
  • Unbuffered Outputs
  • Max tpd of 6.5 ns at 5 V
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce)
       <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
       >2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Supports Mixed-Mode Voltage Operation on All Ports
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

  • 2-V to 5.5-V VCC Operation
  • Unbuffered Outputs
  • Max tpd of 6.5 ns at 5 V
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce)
       <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
       >2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Supports Mixed-Mode Voltage Operation on All Ports
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

These hex inverters are designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.

The ’LVU04A devices contain six independent inverters with unbuffered outputs. These devices perform the Boolean function Y = A\.

These hex inverters are designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.

The ’LVU04A devices contain six independent inverters with unbuffered outputs. These devices perform the Boolean function Y = A\.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
SN74LV04A AKTIV 6-Kanal-Wechselrichter, 2 V bis 5,5 V Voltage range (2V to 5.5V), average drive strength (12mA), average propagation delay (9ns)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet SN54LVU04A, SN74LVU04A datasheet (Rev. L) 02 Dez 2004

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

14-24-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14-polige bis 24-polige D-, DB-, DGV-, DW-, DYY-, NS-

Das 14-24-LOGIC-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Unterstützung aller Logikgeräte konzipiert, die sich in einem 14-Pin- bis 24-Pin-D-, DW-, DB-, NS-, PW-, DYY- oder DGV-Gehäuse befinden.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Evaluierungsplatine

14-24-NL-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14- bis 24-polige bleifreie Gehäuse

14-24-NL-LOGIC-EVM ist ein flexibles Evaluierungsmodul (EVM), das alle Logik- oder Übersetzungsbausteine mit einem 14- bis 24-poligen BQA-, BQB-, RGY-, RSV-, RJW- oder RHL-Gehäuse unterstützt.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Simulationsmodell

SN74LVU04A Behavioral SPICE Model

SCEM597.ZIP (7 KB) - PSpice Model
Simulationsmodell

SN74LVU04A IBIS Model (Rev. A)

SCEM150A.ZIP (20 KB) - IBIS Model
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos