Produktdetails

Vz (nom) (V) 8.2 Package name SOD523 (SOT-5X3) IO leakage current (max) (nA) 500 IO capacitance (typ) (pF) 75 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Catalog
Vz (nom) (V) 8.2 Package name SOD523 (SOT-5X3) IO leakage current (max) (nA) 500 IO capacitance (typ) (pF) 75 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Catalog
SOT-5X3 (DYA) 2 1.28 mm² 1.6 x 0.8
  • Low I/O capacitance
    • 75pF (max)
  • Low leakage current
    • <500nA (max)
  • AEC-Q101 qualified
  • Temperature range: –55°C to +150°C
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)
  • Low I/O capacitance
    • 75pF (max)
  • Low leakage current
    • <500nA (max)
  • AEC-Q101 qualified
  • Temperature range: –55°C to +150°C
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)

The SZMM5Zx-Q1 is a single channel Zener diode in a SOD-523 package.

The SZMM5Zx-Q1 is a single channel Zener diode in a SOD-523 package.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Datum
* Data sheet SZMM5Zx-Q1 Zener Voltage Regulator Diode in SOD-523 datasheet PDF | HTML 19 Nov 2024

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

ESDEVM — Universelles Evaluierungsmodul für ESD-Diodengehäuse, einschließlich 0402, 0201 und andere

Das Evaluierungsmodul für elektrostatisch empfindliche Bausteine (ESD) ist eine Entwicklungsplattform für die meisten unserer ESD-Produkte. Die Platine wird mit allen herkömmlichen ESD-Footprints geliefert, um eine beliebige Anzahl von Bausteinen zu testen. Bukönnen auf ihre jeweiligen Abmessung (...)
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-5X3 (DYA) 2 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos