25-pin (YFP) package image

TCA8418EYFPR AKTIV

18 Bit 1,65- bis 3,6 V, 1 MHz, I2C/SMBus-Tastaturscanner mit Unterstützung für Interrupt, Reset und

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TCA8418EYFPR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DSBGA (YFP) | 25
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TCA8418E

  • Operating Power-Supply Voltage Range of 1.65-V
    to 3.6-V
  • ±15-kV Human Body Model High Voltage ESD
    (GPIO lines)
  • Supports 80 Buttons With Use of 18 GPIOs
  • Supports QWERTY Keypad Operation Plus GPIO
    Expansion
  • Low Standby (Idle) Current Consumption: 3 µA
  • Supports 1-MHz Fast Mode Plus I2C Bus
  • 10-Byte FIFO to Store 10 Key Presses and
    Releases
  • Open-Drain Active-Low Interrupt Output
  • Integrated Debounce Time of 50 µs
  • Schmitt-Trigger Action Allows Slow Input
    Transition and Better Switching Noise Immunity at
    the SCL and SDA Inputs: Typical Vhys at 1.8 V is
    0.18 V
  • Latch-Up Performance Exceeds 200 mA Per
    JESD 78, Class II
  • Very Small Package
    • WCSP (YFP): 2 mm × 2 mm; 0.4 mm pitch
  • APPLICATIONS
    • Smart Phones
    • Tablets
    • HMI Panels
    • GPS Devices
    • MP3 Players
    • Digital Cameras

All other trademarks are the property of their respective owners

Beschreibung von TCA8418E

The TCA8418E is a keypad scan device with integrated ESD protection. It can operate from 1.65 V to 3.6 V and has 18 general purpose inputs/outputs (GPIO) that can be used to support up to 80 keys via the I2C interface.

The TCA8418E saves power and bandwidths since it handles the keypad scanning algorithms. The TCA8418E is also ideal for usage with processors that have limited GPIOs.

The key controller debounces inputs and maintains a 10 byte FIFO of key-press and release events which can store up to 10 keys with overflow wrap capability. An interrupt (INT) output can be configured to alert key presses and releases either as they occur, or at maximum rate. A CAD_INT pin is included to indicate the detection of CTRL-ALT-DEL (essentially, 1, 11, 21) key press action.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren