5-pin (DBV) package image

TLV9161IDBVR AKTIV

Einkanal. Operationsverstärker, 16 V, 11 MHz, Rail-to-Rail-Ein-/Ausgang, nied. Offsetspa., rauscharm

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TLV9161IDBVR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn | NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV9161

  • Low offset voltage: ±210µV
  • Low offset voltage drift: ±0.25µV/°C
  • Low noise: 6.8nV/√Hz at 1kHz, 4.2nV/√Hz broadband
  • High common-mode rejection: 110dB
  • Low bias current: ±10pA
  • Rail-to-rail input and output
  • MUX-friendly/comparator inputs
    • Amplifier operates with differential inputs up to supply rails
    • Amplifier can be used in open-loop or as comparator
  • Wide bandwidth: 11MHz GBW, unity-gain stable
  • High slew rate: 33V/µs
  • Low quiescent current: 2.4mA per amplifier
  • Wide supply: ±1.35V to ±8V, 2.7V to 16V
  • Robust EMIRR performance

Beschreibung von TLV9161

The TLV916x family (TLV9161, TLV9162, and TLV9164) is a family of 16V, general-purpose operational amplifiers. These devices offer exceptional DC precision and AC performance, including rail-to-rail input/output, low offset (±210µV, typical), low-offset drift (±0.25µV/°C, typ), and low noise (6.8nV/√Hz at 1kHz, 4.2nV/√Hz at 10kHz).

Features such as differential and common-mode input voltage ranges to the supply rails, high short-circuit current (±73mA), and high slew rate (33V/µs) make the TLV916x a flexible, robust, and high-performance op amp for industrial applications.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren