TMP101
Digitaler Temperatursensor mit ±2°C Abweichung, I²C/SMBus-Schnittstelle und Alarmfunktion in eine
TMP101
- Digital Output: SMBus™, Two-Wire, and I2C Interface Compatibility
- Resolution: 9 to 12 Bits, User-Selectable
- Accuracy:
- ±1°C (Typical) from –55°C to 125°C
- ±2°C (Maximum) from –55°C to 125°C
- Low Quiescent Current: 45-µA, 0.1-µA Standby
- Wide Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
- TMP100 Features Two Address Pins
- TMP101 Features One Address Pin and an ALERT Pin
- 6-Pin SOT-23 Package
The TMP100 and TMP101 devices are digital temperature sensors ideal for negative temperature coefficient (NTC) and positive temperature coefficient (PTC) thermistor replacement. The devices offer a typical accuracy of ±1°C without requiring calibration or external component signal conditioning. Device temperature sensors are highly linear and do not require complex calculations or look-up tables to derive the temperature. The on-chip, 12-bit ADC offers resolutions down to 0.0625°C. The devices are available in 6-Pin SOT-23 packages.
The TMP100 and TMP101 devices feature SMBus, Two-Wire, and I2C interface compatibility. The TMP100 device allows up to eight devices on one bus. The TMP101 device offers an SMBus Alert function with up to three devices per bus.
The TMP100 and TMP101 devices are ideal for extended temperature measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.
The TMP100 and TMP101 devices are specified for operation over a temperature range of −55°C to 125°C.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TMP10x Temperature Sensor With I2C and SMBus Interface with Alert Function in SOT-23 Package datasheet (Rev. I) | PDF | HTML | 10 Nov 2015 |
Application note | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) | PDF | HTML | 21 Jan 2025 | |
User guide | tioScript Editor Users Guide | 26 Aug 2008 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LM75SW-LINUX — Linux-Treiber für I2C-Temperatursensoren
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
- LM75A
- TMP100
- TMP101
- (...)
SBOC268 — tio ScriptEditor Software
Unterstützte Produkte und Hardware
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.