Produktdetails

Package name DFN2510 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 40 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 IEC 61000-4-5 (A) 2.5 Clamping voltage (V) 10 Dynamic resistance (typ) 0.96 Interface type Ethernet, HDMI 2.0, LVDS, USB 2.0, USB 3.0 Breakdown voltage (min) (V) 6.4 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Package name DFN2510 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 40 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 IEC 61000-4-5 (A) 2.5 Clamping voltage (V) 10 Dynamic resistance (typ) 0.96 Interface type Ethernet, HDMI 2.0, LVDS, USB 2.0, USB 3.0 Breakdown voltage (min) (V) 6.4 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
USON (DQA) 10 2.5 mm² 2.5 x 1
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 11
Typ Titel Datum
* Data sheet TPDxE05U06-Q1 1 and 4 Channel ESD Protection Diodes for SuperSpeed (Up to 6 Gbps) Interface datasheet (Rev. C) PDF | HTML 20 Sep 2017
User guide Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) PDF | HTML 19 Sep 2023
Application note Capacitance Requirements for High Speed Signals (Rev. A) PDF | HTML 21 Aug 2023
Application note ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 18 Aug 2022
Application note ESD Protection Layout Guide (Rev. A) PDF | HTML 07 Apr 2022
Application brief ESD Protection for Automotive Infotainment (Rev. A) PDF | HTML 12 Nov 2021
User guide Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 27 Sep 2021
Selection guide ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) 26 Jun 2017
White paper Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 10 Feb 2016
EVM User's guide TPD4E05U06DQA EVM User's Guide 14 Feb 2013
Analog Design Journal Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection 25 Sep 2012

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

ESDEVM — ESD-Evaluierungsmodul

Das Evaluierungsmodul für elektrostatisch empfindliche Bausteine (ESD) ist eine Entwicklungsplattform für die meisten unserer ESD-Produkte. Die Platine wird mit allen herkömmlichen ESD-Footprints geliefert, um eine beliebige Anzahl von Bausteinen zu testen. Bukönnen auf ihre jeweiligen Abmessung (...)
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Simulationsmodell

TPD4E05U06 IBIS Model (Rev. A)

SLVM741A.ZIP (3 KB) - IBIS Model
Simulationsmodell

TPD4E05U06-Q1 IBIS Model

SLVME56.ZIP (3 KB) - IBIS Model
Simulationsmodell

TPD4E05U06-Q1 PSpice model

SLVME59.ZIP (240 KB) - PSpice Model
Simulationsmodell

TPDxE05U06 S-Parameters Model

SLVMBU0.ZIP (1 KB) - S-Parameter Model
Referenzdesigns

TIDA-00987 — CISPR 25 Klasse 5-USB Typ-C™-Port-Referenzdesign mit USB 3.0-Datenunterstützung

TIDA-00987 is a reference design for Automotive Media Ports that require data transfer. This design has the capability to support USB 2.0 and USB 3.0 data through a 15W USB Type-C™ port. Customers can accelerate their media port systems by taking advantage of a complete reference design (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIDA-00928 — EMI/EMC-konformer 10/100-Mbps-Ethernet-Brick-Schnittstelle mit Glasfaser oder verdrilltem Leiterpaar

Dieses Ethernet-Brick-Referenzdesign bietet eine vereinfachte Lösung, die mehrere Platinen für Kupfer- oder Glasfaserschnittstellen überflüssig macht. Er verwendet einen kompakten, energieeffizienten 10/100 Mbit/s-Ethernet-Transceiver, um die Platinengröße zu reduzieren und eine kostenoptimierte (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIDEP-01017 — Referenzdesign für Kaskadenbildgebung zur Radarerfassung mit Jacinto™ ADAS-Prozessor

This reference design provides a processing foundation for a cascaded imaging radar system. Cascade radar devices can support front, long-range (LRR) beam-forming applications as well as corner- and side-cascade radar and sensor fusion systems. This reference design provides qualified developers (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIDA-080007 — DLP®-Referenzdesign für automatische Scheinwerfer

This reference design details the design of a control board for the DLP5531-Q1 DMD. The DLP5531-Q1 DMD is a spatial light modulator with over 1.3 million pixels that can steer light to create digitally controlled illumination distributions. The design shows a simplified power architecture with a (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIDA-01463 — Referenzdesign für verbundene LED-Beleuchtung mit Power over Ethernet (PoE) gemäß IEEE802.3bt

This Power over Ethernet (PoE) reference design supplies power and data over a single Ethernet cable to a connected LED lighting ballast. This reference design uses TI's TPS2372-4 PoE powered device (PD) interface, LM3409 buck controller, LM5165 buck converter, TPS62740 buck converter, (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
USON (DQA) 10 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos