TPS22994
Lastschalter mit 4 Kanälen, 3,6 V, 1 A, 41 mΩ, I2C-Steuerung
TPS22994
- Input Voltage: 1.0 V to 3.6 V
- Low ON-State Resistance (VBIAS = 7.2 V)
- RON = 41 mΩ at VIN = 3.3 V
- RON = 41 mΩ at VIN = 1.8 V
- RON = 41 mΩ at VIN = 1.5 V
- RON = 41 mΩ at VIN = 1.0 V
- VBIAS voltage range: 2.7 V to 17.2 V
- Suitable for 1S/2S/3S/4S Li-ion Battery Topologies
- 1-A Max Continuous Current Per Channel
- Quiescent Current
- Single Channel < 12 µA
- All Four Channels < 22 µA
- Shutdown Current (All Four Channels) < 7 µA
- Four 1.2-V Compatible GPIO Control Inputs
- I2C Configuration (Per Channel)
- On/Off Control
- Programmable Slew Rate Control (5 options)
- Programmable ON-delay (4 options)
- Programmable Output Discharge (4 options)
- I2C SwitchALL Command for Multi-channel/Multi-chip Control
- QFN-20 package, 3 mm x 3 mm, 0.75 mm height
The TPS22994 is a multi-channel, low RON load switch with user programmable features. The device contains four N-channel MOSFETs that can operate over an input voltage range of 1.0 V to 3.6 V. The switch can be controlled by I2C making it ideal for usage with processors that have limited GPIO available. The rise time of the TPS22994 device is internally controlled in order to avoid inrush current. The TPS22994 has five programmable slew rate options, four ON-delay options, and four quick output discharge (QOD) resistance options.
The channels of the device can be controlled via either GPIO or I2C. The default mode of operation is GPIO control through the ONx terminals. The I2C slave address terminals can be tied high or low to assign seven unique device addresses.
The TPS22994 is available in a space-saving RUK package (0.4-mm pitch) and is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS22994 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.