TPS38700
Stromversorgungssequenzer mit I²C-Unterstützung für bis zu 12 Kanäle
TPS38700
- Input voltage range: 2.2 V to 5.5 V
- Undervoltage lockout (UVLO): 2.0 V
- Low quiescent current: 30 µA (typical)
- Window watchdog
- Independent RESET
- Independent NIRQ
- NVM error check
- 1-bit error correction
- 2-bit error detection
- CRC error check on register maps
- Battery backup
- Crystal oscillator option
- I2C programmable sequence
- RTC clock alarm function
The TPS38700 device is an integrated multichannel voltage sequencer with a window watchdog and I2C programmable available in a 24-pin 4 mm x 4 mm VQFN package.
This multichannel voltage sequencer is ideal for systems that require precise power up and/or power down sequencing and can be interfaced with multichannel voltage supervisors. The device defaults to preprogrammed OTP options but the I2C can reprogram the power up and power down sequence, watchdog settings, and sequence timing options if needed.
Flexible and programmable voltage rail sequencing capabilities, low quiescent current, and small footprint allow this device to meet most application requirements.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit verbesserter Funktionalität im Gegensatz zum verglichenen Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS38700 Power-Supply Sequencer With I2C Support for Up to 12 Channels datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 03 Nov 2022 |
EVM User's guide | TPS389387EVM Joint Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 09 Feb 2024 | |
Application note | Power Supply Design for AMD Versal™ AI Edge Series | PDF | HTML | 29 Jan 2024 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS38700Q1EVM — Evaluierungsmodul TPS38700 für Stromversorgungssequenzer mit I²C-Unterstützung für bis zu 12 Kanäle
Das Evaluierungsmodul TPS38700 (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des TPS38700, eines integrierten mehrkanaligen Spannungssequenzers mit einem Fenster-Watchdog. TPS38700 ist programmierbar für den integrierten Schaltkreis (I2) und in einem 24-poligen, sehr dünnen Vierfach-Flachgehäuse ohne (...)
TPS38700-GUI — TPS38700 GUI software
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Sequenzer
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.