TPS43061
Synchroner Aufwärts-Controller mit geringem Ruhestrom, breitem Eingangsspannungsbereich und 5,5-V-Ga
TPS43061
- 58-V Maximum Output Voltage
- 4.5 to 38 V (40 V Absolute Max)
VIN Range - TPS43060: 7.5-V Gate Drive Optimized
for Standard Threshold MOSFETs - TPS43061: 5.5-V Gate Drive Optimized
for Low Qg NexFET™ Power MOSFETs - Current-Mode Control With Internal
Slope Compensation - Adjustable Frequency from 50 kHz to
1 MHz - Synchronization Capability to External
Clock - Adjustable Soft-Start Time
- Inductor DCR or Resistor Current Sensing
- Output Voltage Power-Good Indicator
- ±0.8% Feedback Reference Voltage
- 5-µA Shutdown Supply Current
- 600-µA Operating Quiescent Current
- Integrated Bootstrap Diode (TPS43061)
- Cycle-by-Cycle Current Limit and Thermal
Shutdown - Adjustable Undervoltage Lockout (UVLO)
and Output Overvoltage Protection - Small 16-Pin WQFN (3 mm × 3 mm)
Package With PowerPAD™ - –40°C to 150°C Operating
TJ Range
The TPS43060 and TPS43061 are low IQ current-mode synchronous boost controllers with wide-input voltage range from 4.5 to 38 V (40 V absolute max) and boosted output range up to 58 V. Synchronous rectification enables high-efficiency for high-current applications, and lossless inductor DCR sensing further improves efficiency. The resulting low-power losses combined with a 3-mm × 3-mm WQFN-16 package with PowerPAD™ supports high power-density and high-reliability boost converter solutions over extended (40°C to 150°C) temperature range.
The TPS43060 includes a 7.5-V gate drive supply, which is suitable to drive a broad range of MOSFETs. The TPS43061 has a 5.5-V gate drive supply and driver strength optimized for low Qg NexFET power MOSFETs. Also, TPS43061 provides an integrated bootstrap diode for the high-side gate driver to reduce the external parts count.
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS4306x Low Quiescent Current Synchronous Boost DC-DC Controller With Wide VIN Range datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 04 Sep 2014 |
| Technical article | Extend the input-voltage range of boost controllers | PDF | HTML | 08 Nov 2016 | |
| Analog Design Journal | 2Q 2013 Issue Analog Applications Journal | 16 Apr 2013 | ||
| Analog Design Journal | Synchronous rectification boosts efficiency by reducing power loss | 16 Apr 2013 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS43061EVM-198 — TPS43061-Evaluierungsmodul
TPS43061 TINA-TI Transient Reference Design
Unencrypted TPS43061 PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-050024 — Hüllkurven-Tracking-Stromversorgungs-Referenzdesign für Audio-Endverstärker mittlerer Leistung
PMP10324 — 38 V@2 A, Synchron-Aufwärtswandler – Referenzdesign
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.