TPS43350-Q1
Zweifacher synchroner Abwärtsregler, 40 V
TPS43350-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Test Guidance With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature
- Device HBM ESD Classification Level H2
- Device HBM CDM Classification Level C2
- Two Synchronous Buck Controllers
- Input Range up to 40 V (Transients up to 60 V)
- Low-Power Mode IQ: 30 µA (One Buck On), 35 µA (Two Bucks On)
- Low Shutdown Current Ish < 4 µA
- Buck Output Range 0.9 V to 11 V
- Programmable Frequency and External Synchronization Range 150 kHz to 600 kHz
- Separate Enable Inputs (ENA, ENB)
- Frequency Spread Spectrum (TPS43351-Q1)
- Selectable Forced Continuous Mode or Automatic Low-Power Mode at Light Loads
- Sense Resistor or Inductor DCR Sensing
- Out-of-Phase Switching Between Buck Channels
- Peak Gate Drive Current 1.5 A
- Thermally Enhanced, 38-Pin HTSSOP (DAP) PowerPAD™ Package
The TPS43350-Q1 and TPS43351-Q1 include two current-mode synchronous buck controllers designed for the harsh environment in automotive applications. The devices are ideal for use in a multi-rail system with low quiescent requirements, as they automatically operate in low-power mode (consuming typically 30 µA) at light loads. The devices offer protection features such as thermal, soft-start, and overcurrent protection. During short-circuit conditions of the regulator output, activation of the current-foldback feature can limit the current through the MOSFETs for control of power dissipation. The two independent soft-start inputs allow ramp-up of the output voltage independently during start-up.
The programmable range of the switching frequency is from 150 kHz to 600 kHz, as is the frequency of an external clock to which the devices can synchronize. Additionally, the TPS43351-Q1 offers frequency-hopping spread-spectrum operation.
Integrierte Pre-Boost-Versionen verfügbar
TPS43330-Q1 | TPS43330A-Q1 | TPS43332-Q1 | TPS43333-Q1 | TPS43335-Q1 | TPS43336-Q1 | TPS43337-Q1
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS4335x-Q1 Low IQ, Dual Synchronous Buck Controller datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 01 Mär 2016 |
| Design guide | TPS4333x-Q1 / TPS4335x-Q1 Design Checklist | 28 Okt 2013 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
Unencrypted TPS43350-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. A)
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAP) | 38 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.