16-pin (RTE) package image

TPS54319RTER AKTIV

Synchroner Abwärtswandler, 2,95 bis 6 V Eingangsspannung, 3 A, 2 MHz im QFN-Gehäuse 3 x 3 mm

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPS54319RTER.B, TPS54319RTER.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS54319RTET AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (RTE) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 150
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS54319

  • Two 45-m (typical) MOSFETs for High Efficiency at 3-A Loads
  • 300kHz to 2MHz Switching Frequency
  • 0.8 V ± 3.0% Voltage Reference Over Temperature (0°C to 85°C)
  • Synchronizes to External Clock
  • Adjustable Slow Start/Sequencing
  • UV and OV Power Good Output
  • –40°C to 150°C Operating Junction Temperature Range
  • Thermally Enhanced 3mm × 3mm 16-pin QFN
  • Pin Compatible to TPS54318
  • APPLICATIONS
    • Low-Voltage, High-Density Power Systems
    • Point-of-Load Regulation for Consumer Applications such as Set Top Boxes,
      LCD Displays, CPE Equipment

SWIFT, SwitcherPro are trademarks of Texas Instruments.

Beschreibung von TPS54319

The TPS54319 device is a full featured 6 V, 3 A, synchronous step down current mode converter with two integrated MOSFETs.

The TPS54319 enables small designs by integrating the MOSFETs, implementing current mode control to reduce external component count, reducing inductor size by enabling up to 2 MHz switching frequency, and minimizing the IC footprint with a small 3mm × 3mm thermally enhanced QFN package.

The TPS54319 provides accurate regulation for a variety of loads with an accurate ±3.0% Voltage Reference (VREF) over temperature.

Efficiency is maximized through the integrated 45m MOSFETs and 360µA typical supply current. Using the enable pin, shutdown supply current is reduced to 2 µA by entering a shutdown mode.

Under voltage lockout is internally set at 2.6 V, but can be increased by programming the threshold with a resistor network on the enable pin. The output voltage startup ramp is controlled by the slow start pin. An open drain power good signal indicates the output is within 93% to 107% of its nominal voltage.

Frequency fold back and thermal shutdown protects the device during an over-current condition.

The TPS54319 is supported in the SwitcherPro™ Software Tool at www.ti.com/switcherpro.

For more SWIFT™ documentation, see the TI website at www.ti.com/swift.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS54319RTET AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren