10-pin (DSC) package image

TPS7A9401DSCR AKTIV

Extrem rauscharmer HF-Spannungsregler mit extrem hohem PSRR, 1 A

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPS7A9401DSCR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WSON (DSC) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS7A94

  • Ultra-low output noise:
    • 0.46 µV RMS (typ, 10 Hz to 100 kHz)
  • High power-supply ripple rejection (PSRR):
    • 102 dB at 100Hz
    • 110 dB at 1 kHz
    • 95 dB at 10 kHz
    • 78 dB at 100 kHz
    • 50 dB at 1 MHz
  • Accuracy over line, load, and temperature: 1%
  • Low dropout: 150 mV at 1 A
  • Wide input voltage range: 1.7 V to 5.7 V
  • Wide output voltage range: 0 V to 5.5 V
  • Parallelable for lower noise and higher current
  • Fast transient response
  • Precision enable and UVLO
  • Programmable current limit
  • Programmable PG threshold
  • Adjustable start-up inrush control
  • Open-drain, power-good (PG) output
  • Package: 3.00-mm × 3.00-mm, 10-pin WSON:
    • JEDEC R θJA: 46.1°C/W
    • EVM R θJA: 25.6°C/W

Beschreibung von TPS7A94

The TPS7A94 is an ultra-low-noise (0.46 µV RMS), low-dropout (LDO) voltage regulator capable of sourcing 1 A with only 150 mV of dropout. The low dropout, in conjunction with a wide bandwidth error amplifier, allows for very high PSRR (110 dB at 1 kHz and 50 dB at 1 MHz) under low operating headroom (500 mV) and high output current (750 mA).

The device output is adjustable from 0 V to 5.5 V with an external resistor. With the wide input voltage range, the device supports operation as low as 1.7 V and up to 5.7 V. The device includes programmable current limit, programmable PG threshold, and precision enable, allowing better control in the application.

With the high-accuracy reference and wide-bandwidth topology, the device can be easily paralleled to achieve lower noise and higher current.

With 1% output voltage accuracy (over line, load, and temperature) and soft-start capabilities to reduce inrush current, the device is an excellent choice for powering sensitive analog low-voltage devices.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren