Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
TPS84250
- Complete Integrated Power Solution Allows
Small Footprint, Low-Profile Design - Wide Input-Voltage Range from 7 V to 50 V
- Output Adjustable from 2.5 V to 15 V
- 65-V Surge Capability
- Efficiencies Up to 96%
- Adjustable Switching Frequency
(300 kHz to 1 MHz) - Synchronizes to an External Clock
- Adjustable Slow Start
- Output Voltage Sequencing and Tracking
- Power-Good Output
- Programmable Undervoltage Lockout (UVLO)
- Output Overcurrent Protection
- Overyemperature Protection
- Prebias Output Start-Up
- Operating Temperature Range: –40°C to +85°C
- Enhanced Thermal Performance: 14°C/W
- Meets EN55022 Class B Emissions
- For Design Help Visit http://www.ti.com/TPS84250
The TPS84250 is an easy-to-use integrated power solution that combines a 2.5-A DC/DC converter with an inductor and passives into a low profile, QFN package. This total power solution allows as few as five external components and eliminates the loop compensation and magnetics part selection process.
The small 9 mm × 11 mm × 2.8 mm, QFN package is easy to solder onto a printed circuit board and allows a compact point-of-load design with greater than 90% efficiency and excellent power dissipation capability. The TPS84250 offers the flexibility and the feature-set of a discrete point-of-load design and is ideal for powering a wide range of ICs and systems. Advanced packaging technology affords a robust and reliable power solution compatible with standard QFN mounting and testing techniques.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS84250 7-V to 50-V Input, 2.5-A Step-Down Integrated Power Solution datasheet (Rev. C) | 11 Apr 2018 | |
Application note | Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) | 05 Mär 2020 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 Jun 2018 | ||
Application note | AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) | 23 Apr 2013 | ||
More literature | TPS84k Integrated Power Modules Info Card (Rev. A) | 28 Aug 2012 | ||
EVM User's guide | TPS84250 Evaluation Module User Guide (Rev. A) | 19 Jul 2012 | ||
More literature | SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations | 12 Jul 2005 | ||
Application note | AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) | 03 Mai 2004 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS84250 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PMP8372 — Referenzdesign für Stromversorgungsmodul, 40 V, 1 A mit rauscharmen LDOs und doppelte Spannungsausgä
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
B1QFN (RKG) | 41 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.