TPS92560
Einfacher LED-Treiber für MR16- und AR111-Anwendungen.
TPS92560
- Controlled peak input current to prevent over-
stressing of the electronic transformer - Allows Either Step-Up or Step-Up/Down Operation
- Compatible to Generic Electronic Transformers
- Compatible to Magnetic Transformers and DC
Power Supplies - Integrated Active Low-Side Input Rectifiers
- Compact and Simple Circuit
- >85% Dfficiency (12-VDC Input)
- Power Factor > 0.9 (Full Load With AC input)
- Hysteretic Control Scheme
- Output Overvoltage Protection
- Overtemperature Shutdown
- 10-pin Thermally Enhanced Very-Thin Fine Pitch
Small-Outline Package
The TPS92560 is a simple LED driver designed to drive high-power LEDs by drawing constant current from the power source. The device is ideal for MR16 and AR111 applications, which require good compatibility to DC and AC voltages and electronic transformers. The hysteretic control scheme does not need control loop compensation while providing the benefits of fast transient response and high power factor. The patent pending feedback control method allows the output power to be determined by the number of LED used without component change. The TPS92560 supports both boost and SEPIC configurations for the use of different LED modules.
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS92560 Simple Led Driver for MR16 and AR111 Applications datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 31 Dez 2015 |
| White paper | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations | 21 Sep 2020 | ||
| Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 Jun 2018 | ||
| Technical article | Save the transformers! | PDF | HTML | 14 Aug 2015 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS92560MR16BSTEVM — Einfacher LED-Treiber für MR16- und AR111-Anwendungen Evaluierungsmodul-Platine
Simple LED Driver for MR16 and AR111 Applications Evaluation Module Board
This EVM contains Texas Instruments' TPS92560 IC configured as a boost LED driver solution for MR16 applications. This EVM can deliver up to 12W output power with a typical 12VAC (50Hz/60Hz) power source. The (...)TPS92560DESIGN-CALC — DESIGNRECHNER für TPS92560
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.