Startseite Schnittstelle USB-ICs USB-Hubs und -Controller

TUSB319-Q1

AKTIV

USB-Typ-C-DFP-Port-Controller für die Automobilindustrie

Produktdetails

Function Type-C USB speed (Mbps) 480 Type CC controller Supply voltage (V) 3.6, 5.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Type-C USB speed (Mbps) 480 Type CC controller Supply voltage (V) 3.6, 5.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DRF) 8 4 mm² 2 x 2
  • Meets USB Type-C™ Specifications
  • Supports DFP (Host/Source) Applications with up to 15W Power
  • Supports Type-C Current Mode Advertisement up to 3 A (Default, 1.5 A, 3 A)
  • Provides Type-C Plug Orientation
  • Channel Configuration (CC)
    • Attach of USB Port Detection
    • Cable Orientation Detection
  • VBUS Detection
  • Supply Voltage: 3.8 V to 5.5 V
  • Low Current Consumption
  • 2 × 2 mm WSON Package with 0.5 mm Pitch
  • Industrial Temperature Range of –40°C to 85°C
  • Meets USB Type-C™ Specifications
  • Supports DFP (Host/Source) Applications with up to 15W Power
  • Supports Type-C Current Mode Advertisement up to 3 A (Default, 1.5 A, 3 A)
  • Provides Type-C Plug Orientation
  • Channel Configuration (CC)
    • Attach of USB Port Detection
    • Cable Orientation Detection
  • VBUS Detection
  • Supply Voltage: 3.8 V to 5.5 V
  • Low Current Consumption
  • 2 × 2 mm WSON Package with 0.5 mm Pitch
  • Industrial Temperature Range of –40°C to 85°C

The TUSB319-Q1 is a USB Type-C Downstream Facing Port (DFP) controller. The TUSB319-Q1 monitors the USB Type-C Configuration Channel (CC) lines to determine when an USB device is attached. If an Upstream Facing Port (UFP) device is attached, the TUSB319-Q1 drives an open drain output ID that can be used in the system to apply VBUS power. The device also communicates the selectable VBUS current sourcing capability to the UFP via the CC lines.

The TUSB319-Q1 is a USB Type-C Downstream Facing Port (DFP) controller. The TUSB319-Q1 monitors the USB Type-C Configuration Channel (CC) lines to determine when an USB device is attached. If an Upstream Facing Port (UFP) device is attached, the TUSB319-Q1 drives an open drain output ID that can be used in the system to apply VBUS power. The device also communicates the selectable VBUS current sourcing capability to the UFP via the CC lines.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Data sheet TUSB319-Q1 USB Type-C DFP Port Controller datasheet PDF | HTML 13 Feb 2017
User guide TUSB319 Evaluation Module 21 Feb 2017

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

TUSB319EVM — Evaluierungsmodul für DFP-Portcontroller, USB Type-C

Der TUSB319EVM bietet ein vollständiges Referenzdesign. Dabei handelt es sich um einen DFP-Controller, der sich ideal für USB-Ladegeräte vom Typ C eignet. Er unterstützt VBUS-Leistungssignalisierung bis zu 3A@5V und VBUS-Erkennung.

Benutzerhandbuch: PDF
Simulationsmodell

TUSB319 IBIS Model

SLLM337.ZIP (24 KB) - IBIS Model
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Referenzdesigns

TIDA-01432 — Referenzdesign für passiven Automobil-Media-Hub mit Ladefunktion und verbesserter Datenpfadleistung

This automotive reference design demonstrates a unique approach for media ports that require data transfers. This design has the capability to support USB 2.0 through a 15-W USB Type-C™ port. Customers can accelerate their media port systems by taking advantage of a complete reference design (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
WSON (DRF) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos