TUSB7320
SuperSpeed USB 3,0 2-Port xHCI Host-Controller
TUSB7320
- USB 3.0-Compliant xHCI host controller
- PCIe x1 Gen2 interface
- Four downstream ports
- Two or four downstream ports
- Each downstream port
- May be independently enabled or disabled
- Has adjustments for transmit swing, de-emphasis, and equalization settings
- May be marked as removable or non-removable
- Has independent power control and overcurrent detection
- Requires no external flash for default configuration
- Optional serial EEPROM for custom configuration
- Internal spread spectrum generation
- Low-cost crystal or oscillator support
- Best-in-class adaptive receiver equalizer design
The TUSB7320 supports up to two downstream ports. The TUSB7340 is a USB 3.0-compliant xHCI host controller that supports up to four downstream ports. Both parts are available in a pin-compatible 100-pin RKM package. For the remainder of this document, the name TUSB73x0 is used to reference both the TUSB7320 and the TUSB7340.
The TUSB73x0 interfaces to the host system through a PCIe x1 Gen 2 interface and provides SuperSpeed, high-speed, full-speed, or low-speed connections on the downstream USB ports.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TUSB73x0 USB 3.0 xHCI Host Controller datasheet (Rev. Q) | PDF | HTML | 12 Mär 2024 |
* | Errata | Driver Workarounds for TUSB73x0 USB3.0 xHCI Host Controller Errata | 30 Jul 2014 | |
* | Errata | TUSB73x0 USB3.0 xHCI Controller Errata (Rev. B) | 14 Jul 2012 | |
Application note | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 06 Dez 2023 | |
User guide | TUSB73x0 Board Design and Layout Guidelines (Rev. E) | PDF | HTML | 11 Feb 2016 | |
EVM User's guide | TUSB7320/7340 - EVM User's Guide (Rev. C) | 15 Mai 2014 | ||
Application note | Design Summary Multi-row Quad Flat No-lead (MRQFN) | 29 Aug 2012 | ||
Application note | TUSB73X0 Configuration Options | 07 Jun 2012 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
SLLC423 — TUSB73x0 xHCI Driver for WinXP/Vista/7
SLLC448 — TUSB73x0 xHCI Filter Driver for Win8/8.1/10
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WQFN-MR (RKM) | 100 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.