6-pin (DBV) package image

UCC27532DBVR AKTIV

Einkanal-Gate-Treiber für 2,5 A/5 A mit 8-V-UVLO, 35-V-VDD, CMOS-Eingängen und geteilten Ausgängen

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: UCC27532DBVR.B, UCC27532DBVR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC27532DBVT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 140
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von UCC27532

  • Low cost gate driver (offering optimal solution for driving FET and IGBTs)
  • Superior replacement to discrete transistor pair drive (providing easy interface with controller)
  • CMOS compatible input logic threshold (becomes fixed at VDD above 18V)
  • Split outputs allow separate turn-on and turn-off tuning
  • Enable with fixed TTL compatible threshold
  • High 2.5A source and 5A sink peak drive currents at 18V VDD
  • Wide VDD range from 10V up to 35V
  • Input pins capable of withstanding up to -5V DC below ground
  • Output held low when inputs are floating or during VDD UVLO
  • Fast propagation delays (17ns typical)
  • Fast rise and fall times (15ns and 7ns typical with 1800pF load)
  • Under Voltage Lockout (UVLO)
  • Used as a high-side or low-side driver (if designed with proper bias and signal isolation)
  • Low cost, space saving 6-pin DBV (SOT-23) package
  • Operating temperature range of -40°C to 140°C

Beschreibung von UCC27532

The UCC27532 is a single-channel, high-speed, gate driver capable of effectively driving MOSFET and IGBT power switches by up to 2.5A source and 5A sink (asymmetrical drive) peak current. Strong sink capability in asymmetrical drive boosts immunity against parasitic Miller turn-on effect. The UCC27532 device also features a split-output configuration where the gate-drive current is sourced through OUTH pin and sunk through OUTL pin. This pin arrangement allows the user to apply independent turn-on and turn-off resistors to the OUTH and OUTL pins respectively and easily control the switching slew rates.

The driver has rail-to-rail drive capability and extremely small propagation delay typically 17ns.

The UCC27532DBV has CMOS input threshold centered 55% rise and 45% fall in regards of VDD at VDD below or equal 18V. When VDD is above 18V, the input threshold remains fixed at its maximum level.

The driver has EN pin with fixed TTL compatible threshold. EN is internally pulled up; pulling EN low disables driver, while leaving it open provides normal operation. The EN pin can be used as an additional input with the same performance as the IN pin.

Leaving the input pin of driver open holds the output low. The logic behavior of the driver is shown in the application diagram, timing diagram and input and output logic truth table.

Internal circuitry on VDD pin provides an under voltage lockout function that holds output low until VDD supply voltage is within operating range.

The UCC27532 driver is offered in a 6-pin standard SOT-23 (DBV) package. The device operates over wide temperature range of -40°C to 140°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC27532DBVT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren