BQ2002G
Controlador de carga de batería NiCd/NiMH con dV negativo, PVT y tMTO Setup2
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
BQ2002G
- Fast charge of nickel cadmium or nickel-metal hydride batteries
- Direct LED output displays charge status
- Fast-charge termination by -V, maximum voltage, maximum temperature, and maximum time
- Internal band-gap voltage reference
- Optional top-off charge
- Selectable pulse trickle charge rates
- Low-power mode
- 8-pin 300-mil DIP or 150-mil SOIC
The bq2002E and bq2002G Fast-Charge ICs are low-cost CMOS battery-charge controllers providing reliable charge termination for both NiCd and NiMH battery applications. Controlling a current-limited or constant-current supply allows the bq2002E/G to be the basis for a cost-effective stand-alone or system-integrated charger. The bq2002E/G integrates fast charge with optional top-off and pulsed-trickle control in a single IC for charging one or more NiCd or NiMH battery cells.
Fast charge is initiated on application of the charging supply or battery replacement. For safety, fast charge is inhibited if the battery temperature and voltage are outside configured limits.
Fast charge is terminated by any of the following:
- Peak voltage detection (PVD)
- Negative delta voltage (-V)
- Maximum voltage
- Maximum temperature
- Maximum time
After fast charge, the bq2002E/G optionally tops-off and pulse-trickles the battery per the pre-configured limits. Fast charge may be inhibited using the INH pin. The bq2002E/G may also be placed in low-standby-power mode to reduce system power consumption. The bq2002E differs from the bq2002G only in that a slightly different set of fast-charge and top-off time limits is available. All differences between the two ICs are illustrated in Table 1.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | NiCD/NiMH Fast-Charge Management ICs datasheet | 05 sep 1999 | |
User guide | bq2002 Selection Table | 30 ago 2005 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.