BQ79731-Q1
Monitor de batería: alta tensión, automotriz, detección de tensión, corriente y aislamiento
BQ79731-Q1
- AEC-Q100 qualified –40°C to +125°C
- Functional safety compliant
- Documentation to aid ISO 26262 system design
- Systematic capability up to ASIL D
- Hardware capability up to ASIL D
- 17 single-ended voltage channels
- High voltage pack, link, charge measurement accuracy update to 0.2%
- Pack and cell VI sync to 64µS
- 2 independent current sense ADCs (BQ79731-Q1)
- ±0.15% gain error drift
- Input range = ±275mV
- 2 Over current detect comparators (BQ79731-Q1)
- ±1% accuracy
- Selectable bi-directional thresholds
- Programmable OC
- Integrated Coulomb counting (BQ79731-Q1)
- 15 GPIO inputs as IO, I2C, SPI, ADC and temp sense
- Dedicated MOSFET switch drive pins
- Intelligent SPI contoller HUB
- Support multiple SPI peripheral devices
- HW pin to trigger contactor drivers and Pyro Fuse drivers
- Stackable and register map compatible with BQ7971x-Q1 cell monitors
The device can be used to measure divided down high voltage nodes in a battery system. It can measure voltage across Fuse, Contactors and check isolation voltage in a battery junction box (BJB) system. The device has two integrated current sense (BQ79731-Q1) paths supporting low-side shunt resistor. Coulomb counting (BQ79731-Q1) function is available for accurate SOC calculation. There are 15 GPIOs/auxiliary inputs that can be used for HV measurements, thermistor measurements, and driving relays. There are four SW outputs that can be used to drive MOSFET switches in the measurement path. The device can function as a SPI HUB and interface with up to eight separate SPI devices/groups. Over current protection response can be achieved autonomously using HW pins for fast protection in dangerous over current events. The isolated bi-directional daisy chain ports support both capacitor and transformer based isolation. The device can also communicate with MCU over SPI and UART.
Solicitar más información
- La hoja de datos completa está disponible. Solicitar ahora
- Los documentos sobre seguridad funcional están disponibles. Solicitar ahora
- Los documentos de análisis de modos de fallas, efectos y diagnóstico (FMEDA) están disponibles. Solicitar ahora
Productos similares que pueden interesarle
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
BQ79731Q1EVM-060 — Módulo de evaluación BQ7973x-Q1 para supervisión de tensión, corriente y resistencia de aislamiento
En el módulo de evaluación (EVM) de BQ79731Q1EVM, también denominado BMS060, se describen las características generales, la teoría de funcionamiento, la configuración del hardware y el uso de BQ7973x-Q1. Se trata de dispositivos de supervisión de tensión, corriente y resistencia de aislamiento (...)
BQ7973X-Q1-EVALUATION — BQ7973x-Q1 early evaluation files
Productos y hardware compatibles
BQ7973X-Q1-FMEDA — BQ7973x-Q1 FMEDA files
Productos y hardware compatibles
BQ7973X-Q1-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS — BQ7973x-Q1 functional safety documents
Productos y hardware compatibles
CMSO-3P-BCS — simulador de celdas de batería comemso
TIDA-010272 — Diseño de referencia para unidad de monitoreo en rack de alta tensión (1500 V) para sistemas de alma
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.