BQ79735-Q1
Controlador de baterías de alta tensión con detección de tensión y resistencia del aislamiento pa
BQ79735-Q1
- AEC-Q100 qualified –40°C to +125°C
- Functional safety compliant
- Documentation to aid ISO 26262 system design
- Systematic capability up to ASIL D
- Hardware capability up to ASIL D
- 17 single-ended voltage channels
- High voltage pack, link, charge measurement accuracy update to 0.2%
- Pack and cell sync to 64uS
- 15 GPIO inputs as IO, I2C, SPI, ADC and temp sense
- Dedicated MOSFET switch drive pins
- Intelligent SPI contoller HUB
- Support multiple SPI peripheral devices
- HW pin to trigger contactor drivers and Pyro Fuse drivers
- Stackable and register map compatible with BQ7971x-Q1 cell monitors
The device can be used to measure divided down high voltage nodes in a battery system. It can measure voltage across Fuse, Contactors and check isolation voltage in battery junction box (BJB) system. There are 15 GPIOs/auxiliary inputs that can be used for HV measurements, thermistor measurements and driving relays. There are 4 SW outputs that can be used to drive MOSFET switches in the measurement path. The device can function as a SPI HUB and interface with up to 8 separate SPI devices/groups. The isolated bi-directional daisy chain ports support both capacitor and transformer based isolation. The device can also communicate with MCU over SPI and UART.
Solicitar más información
- La hoja de datos completa está disponible. Solicitar ahora
- Los documentos sobre seguridad funcional están disponibles. Solicitar ahora
- Los documentos de análisis de modos de fallas, efectos y diagnóstico (FMEDA) están disponibles. Solicitar ahora
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | BQ79735-Q1 Pack Voltage and Isolation Resistance Monitor for HV Automotive BMS Applications datasheet | PDF | HTML | 08 oct 2024 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
BQ79731Q1EVM-060 — Módulo de evaluación BQ7973x-Q1 para supervisión de tensión, corriente y resistencia de aislamiento
En el módulo de evaluación (EVM) de BQ79731Q1EVM, también denominado BMS060, se describen las características generales, la teoría de funcionamiento, la configuración del hardware y el uso de BQ7973x-Q1. Se trata de dispositivos de supervisión de tensión, corriente y resistencia de aislamiento (...)
BQ7973X-Q1-EVALUATION — BQ7973x-Q1 early evaluation files
Productos y hardware compatibles
BQ7973X-Q1-FMEDA — BQ7973x-Q1 FMEDA files
Productos y hardware compatibles
BQ7973X-Q1-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS — BQ7973x-Q1 functional safety documents
Productos y hardware compatibles
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.