Detalles del producto

Vz (nom) (V) 27 Package name SOT-23-3 Pd (max) (W) 0.43 IO leakage current (max) (nA) 30 IO capacitance (typ) (pF) 35 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Catalog
Vz (nom) (V) 27 Package name SOT-23-3 Pd (max) (W) 0.43 IO leakage current (max) (nA) 30 IO capacitance (typ) (pF) 35 Tolerance (±) (%) 5 Number of channels 1 Rating Catalog
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • Total power dissipation: 430mW (max)
  • Tolerance: ±5%
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)
  • Total power dissipation: 430mW (max)
  • Tolerance: ±5%
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)

The BZX84Cx is a family of voltage regulating diodes in a SOT-23 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 5.6V to 39V.

The BZX84Cx is a family of voltage regulating diodes in a SOT-23 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 5.6V to 39V.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet BZX84Cx Zener Voltage Regulator Diodes in SOT-23 datasheet (Rev. B) PDF | HTML 12 dic 2025

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

ESDEVM — Módulo de evaluación universal para paquetes de diodos ESD, incluidos 0402, 0201 y otros

El módulo de evaluación (EVM) de dispositivos sensibles a las descargas electrostáticas (ESD) es una plataforma de desarrollo para la mayor parte de nuestra cartera de ESD. La placa viene con todas los espacios ESD tradicionales para probar muchos dispositivos. Los dispositivos se pueden soldar en (...)
Guía del usuario: PDF | HTML
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos