8-pin (P) package image

DRV134PA ACTIVO

Controlador de línea balanceada de audio ofrecido en PDIP y SOL-16

Igual que: DRV134PA.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines PDIP (P) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE

Características para DRV134

  • Balanced Output
  • Low Distortion: 0.0005% at f = 1 kHz
  • Wide Output Swing: 17Vrms into 600 Ω
  • High Capacitive Load Drive
  • High Slew Rate: 15 V/µs
  • Wide Supply Range: ±4.5 V to ±18 V
  • Low Quiescent Current: ±5.2 mA
  • 8-Pin DIP, SO-8, and SOL-16 Packages
  • Companion to Audio Differential Line Receivers:
    INA134 and INA137
  • Improved Replacement for SSM2142

Descripción de DRV134

The DRV134 and DRV135 are differential output amplifiers that convert a single-ended input to a balanced output pair. These balanced audio drivers consist of high performance op amps with on-chip precision resistors. They are fully specified for high performance audio applications and have excellent ac specifications, including low distortion (0.0005% at 1 kHz) and high slew rate (15 V/µs).

The on-chip resistors are laser-trimmed for accurate gain and optimum output common-mode rejection. Wide output voltage swing and high output drive capability allow use in a wide variety of demanding applications. They easily drive the large capacitive loads associated with long audio cables. Used in combination with the INA134 or INA137 differential receivers, they offer a complete solution for transmitting analog audio signals without degradation.

The DRV134 is available in 8-pin DIP and SOL-16 surface-mount packages. The DRV135 comes in a space-saving SO-8 surface-mount package. Both are specified for operation over the extended industrial temperature range, –40°C to +85°C and operate from –55°C to +125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información