DRV8818
Controlador de motor bipolar de paso de 35 V y 2.5 A con regulación de corriente y micropasos 1/8
DRV8818
- Stepper motor driver
- STEP/DIR Interface
- Built-in microstepping indexer up to 1/8 microstep
- Programmable mixed decay, blanking, and off time
- 8V to 35V operating supply voltage range
- Low 370mΩ (HS + LS) MOSFET RDS(ON) (25°C)
- Up to 2.5A current per winding
- Separate logic supply voltage (VCC)
- HTSSOP-28 pin-to-pin compatible with
- Thermally-enhanced surface mount package
- Protection features
- VM undervoltage lockout (UVLO)
- Overcurrent protection (OCP)
- Thermal shutdown (TSD)
The DRV8818 provides an integrated stepper motor driver for printers, scanners, and other automated equipment applications such as textile machines. The device has two H-bridge drivers, as well as microstepping indexer logic to control a stepper motor.
The output driver block for each consists of N-channel power MOSFETs configured as full H-bridges to drive the motor windings.
A simple STEP/DIRECTION interface allows easy interfacing to controller circuits. The mode pins allow for configuration of the motor in full-step, half-step, quarter-step, or eighth-step modes. Decay mode and PWM off time are programmable.
Internal shutdown functions are provided for overcurrent protection, short-circuit protection, undervoltage lockout and overtemperature.
The DRV8818 is packaged in a 28-pin HTSSOP package with PowerPAD™ integrated circuit package.
Productos similares que pueden interesarle
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DRV8818EVM — Módulo de evaluación DRV8818
The DRV8818 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8818 integrated micro-stepping motor driver from Texas Instruments. This EVM comes with an on-board MSP430 microprocessor which has been pre-programmed for standalone operation. The regulated voltage for the (...)
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.