DRV8833
Controlador de motor de puente H doble de 10.8 V y 2 A con regulación de corriente
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
DRV8833
- Dual-H-Bridge Current-Control Motor Driver
- Can Drive Two DC Motors or One Stepper
Motor - Low MOSFET ON-Resistance: HS + LS 360
mΩ
- Can Drive Two DC Motors or One Stepper
- Output Current (at VM = 5 V, 25°C)
- 1.5-A RMS, 2-A Peak per H-Bridge in PWP
and RTY Package
Options - 500-mA RMS, 2-A Peak per H-Bridge in PW
Package Option
- 1.5-A RMS, 2-A Peak per H-Bridge in PWP
- Outputs can be in Parallel for
- 3-A RMS, 4-A Peak (PWP and RTY)
- 1-A RMS, 4-A Peak (PW)
- Wide Power Supply Voltage Range:
2.7 to 10.8 V - PWM Winding Current Regulation and Current
Limiting - Thermally Enhanced Surface-Mount Packages
The DRV8833 device provides a dual bridge motor driver solution for toys, printers, and other mechatronic applications.
The device has two H-bridge drivers, and can drive two DC brush motors, a bipolar stepper motor, solenoids, or other inductive loads.
The output driver block of each H-bridge consists of N-channel power MOSFETs configured as an H-bridge to drive the motor windings. Each H-bridge includes circuitry to regulate or limit the winding current.
Internal shutdown functions with a fault output pin are provided for overcurrent protection, short-circuit protection, undervoltage lockout, and overtemperature. A low-power sleep mode is also provided.
The DRV8833 is packaged in a 16-pin WQFN package with PowerPAD™ (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).
Productos similares que pueden interesarle
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DRV8833EVM — Módulo de evaluación DRV8833
The DRV8833 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8833 integrated circuit from Texas Instruments. The DRV8833 is a low voltage, 2A stepper or single / dual brushed DC motor driver. It can also be used to drive solenoids or relays.
TIDA-00757 — Diseño de referencia Smart Lock que permite una duración de la batería de más de 5 años en 4 batería
TIDEP0056 — Diseño de referencia de impresión térmica con PRU-ICSS en BeagleBone Black
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RTY) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.