DSD1791
DAC de audio estéreo y SNR de 113 dB (control H/W)
DSD1791
- Supports both DSD and PCM Formats
- 24-Bit Resolution
- Analog Performance:
- Dynamic Range: 113 dB
- THD+N: 0.001%
- Full-Scale Output: 2.1 V RMS (at Postamp)
- Differential Voltage Output: 3.2 Vp-p
- 8× Oversampling Digital Filter:
- Stop-Band Attenuation: –82 dB
- Pass-Band Ripple: ±0.002 dB
- Sampling Frequency: 10 kHz to 200 kHz
- System Clock: 128, 192, 256, 384, 512, or 768 fS With Autodetect
- Accepts 16-, 20-, and 24-Bit PCM Audio Data
- PCM Data Formats: Standard, I2S, and Left-Justified
- DSD Format Interface Available
- Optional Interface to External Digital Filter or DSP Available
- TDMCA Interface Available
- User-Programmable Mode Controls:
- Digital Attenuation: 0 dB to –120 dB, 0.5 dB/Step
- Digital De-Emphasis
- Digital Filter Rolloff: Sharp or Slow
- Soft Mute/PCM Format
- Zero Detect Mute/PCM Format
- Zero Flag for Each Output/PCM and DSD Formats
- Dual Supply Operation:
- 5-V Analog, 3.3-V Digital
- 5-V Tolerant Digital Inputs
- Small 28-Lead SSOP Package
- APPLICATIONS
- A/V Receivers
- SACD Players
- DVD Players
- HDTV Receivers
- Car Audio Systems
- Digital Multitrack Recorders
- Other Applications Requiring 24-Bit Audio
The DSD1791 is a monolithic CMOS integrated circuit that includes stereo digital-to-analog converters and support circuitry in a small 28-lead SSOP package. The data converters use TIs advanced segment DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The DSD1791 provides balanced voltage outputs, allowing the user to optimize analog performance externally. The DSD1791 accepts PCM and DSD audio data formats, providing easy interfacing to audio DSP and decoder chips. The DSD1791 also accepts interface to external digital filter devices (DF1704, DF1706, PMD200). Sampling rates up to 200 kHz are supported. A full set of user-programmable functions is accessible through a three-wire serial control port. The DSD1791 also supports the time-division-multiplexed command and audio (TDMCA) data format.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | 24-Bit, 192kHz Sampling, Advanced Segment, Audio Stereo DAC datasheet (Rev. B) | 30 oct 2006 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDEP0040 — Diseño de referencia de hardware/software basado en OMAPL-138 de radio definida por software (SDR
TIDEP0038 — Diseño de referencia de hardware/software basado en OMAPL-138 de análisis de visión
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.