2-pin (DPY) package image

ESD321DPYR ACTIVO

Diodo de protección contra descargas electrostáticas (ESD) de 0.9 pF, 3.6 V ±30 kV, con limitación d

Igual que: ESD321DPYR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines X1SON (DPY) | 2
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 10,000 | LARGE T&R

Características para ESD321

  • IEC 61000-4-2 Level 4 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • IEC 61000-4-4 EFT protection:
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 surge protection:
    • 6A (8/20µs)
  • IO capacitance: 0.9pF (typical)
  • DC breakdown voltage: 4.5V (minimum)
  • Low leakage current: 0.1nA (typical)
  • Extremely Low ESD clamping voltage:
    • 6.8V at 16A TLP (I/O to GND)
    • RDYN: 0.13Ω (I/O to GND)
  • Industrial temperature range: –40°C to +125°C
  • Industry standard 0402 (DFN1006P2) and SOD-523 packages

Descripción de ESD321

The ESD321 is a uni-directional TVS ESD protection diode featuring low dynamic resistance and low clamping voltage. The ESD321 is rated to dissipate ESD strikes up to ±30kV per the IEC 61000-4-2 international standard (greater than Level 4).

The ultra-low dynamic resistance (0.13Ω) and extremely low clamping voltage (6.8V at 16A TLP) ensure system level protection against transient events. This device has a low capacitance of 0.9pF IO capacitance making it suitable for protecting interfaces such as USB 2.0 and Ethernet 10/100/1000Mbps.

The ESD321 is offered in the industry standard 0402 (DPY/DFN1006P2) and SOD-523 (DYA) packages.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información