8-pin (DDA) package image

LM25018MRE/NOPB ACTIVO

Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 300 mA y entrada de tensión amplia de

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: LM25018MRE/NOPB.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM25018MR/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 95 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LM25018MRX/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HSOIC (DDA) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para LM25018

  • Wide 7.5-V to 48-V input range
  • Integrated 325-mA, high-side and low-side switches
  • No schottky required
  • Constant on-time control
  • No loop compensation required
  • Ultra-fast transient response
  • Nearly constant operating frequency
  • Intelligent peak current limit
  • Adjustable output voltage from 1.225 V
  • Precision 2% feedback reference
  • Frequency adjustable to 1 MHz
  • Adjustable undervoltage lockout
  • Remote shutdown
  • Thermal shutdown
  • Create a custom design using the LM25018 with the WEBENCH Power Designer

Descripción de LM25018

The LM25018 device is a 48-V, 325-mA synchronous step-down regulator with integrated high-side and low-side MOSFETs. The constant on-time (COT) control scheme employed in the LM25018 device requires no loop compensation, provides excellent transient response, and enables very high step-down ratios. The on-time varies inversely with the input voltage resulting in nearly constant frequency over the input voltage range. A high-voltage startup regulator provides bias power for internal operation of the IC and for integrated gate drivers.

A peak current-limit circuit protects against overload conditions. The undervoltage lockout (UVLO) circuit allows the input undervoltage threshold and hysteresis to be independently programmed. Other protection features include thermal shutdown and bias supply undervoltage lockout.

The LM25018 device is available in WSON-8 and SO Power PAD-8 plastic packages.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM25018MR/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 95 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LM25018MRX/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información