Inicio Gestión de la energía Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)

LM2664

ACTIVO

Inversor de tensión de capacitor conmutado con entrada de tensión de 1.8 V a 5.5 V

Detalles del producto

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.04 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 40 Switching frequency (max) (kHz) 80 Features Enable, Unregulated Vout (min) (V) -5.5 Vout (max) (V) -1.8 Iq (typ) (µA) 220
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.04 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 40 Switching frequency (max) (kHz) 80 Features Enable, Unregulated Vout (min) (V) -5.5 Vout (max) (V) -1.8 Iq (typ) (µA) 220
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • Inverts Input Supply Voltage
  • 6-Pin SOT-23 Package
  • 12-Ω Typical Output Impedance
  • 91% Typical Conversion Efficiency at 40 mA
  • 1-µA Typical Shutdown Current
  • Inverts Input Supply Voltage
  • 6-Pin SOT-23 Package
  • 12-Ω Typical Output Impedance
  • 91% Typical Conversion Efficiency at 40 mA
  • 1-µA Typical Shutdown Current

The LM2664 CMOS charge-pump voltage converter inverts a positive voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V to the corresponding negative voltage of −1.8 V to −5.5 V. The device uses two low-cost capacitors to provide up to 40 mA of output current.

The LM2664 operates at 160-kHz oscillator frequency to reduce output resistance and voltage ripple. With an operating current of only 220 µA (operating efficiency greater than 91% with most loads) and 1-µA typical shutdown current, the LM2664 provides ideal performance for battery-powered systems.

The LM2664 CMOS charge-pump voltage converter inverts a positive voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V to the corresponding negative voltage of −1.8 V to −5.5 V. The device uses two low-cost capacitors to provide up to 40 mA of output current.

The LM2664 operates at 160-kHz oscillator frequency to reduce output resistance and voltage ripple. With an operating current of only 220 µA (operating efficiency greater than 91% with most loads) and 1-µA typical shutdown current, the LM2664 provides ideal performance for battery-powered systems.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Fecha
* Data sheet LM2664 Switched Capacitor Voltage Converter datasheet (Rev. E) PDF | HTML 17 dic 2014
EVM User's guide AN-1142 LM2661/3/4 Evaluation Board (Rev. C) 30 abr 2013

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

LM2661-3-4EVAL — Convertidor de tensión de capacitor conmutado

Los modelos LM2661, LM2663 y LM2664 forman parte de una familia de convertidores de tensión para bombas de carga CMOS (Tabla 2). Cada uno de estos dispositivos utiliza dos condensadores pequeños para lograr la inversión o la duplicación de tensión sin el costo, el tamaño y la EMI de los (...)

Guía del usuario: PDF
Modelo de simulación

LM2664 PSPICE Model

SNVMBY1.ZIP (47 KB) - PSpice Model
Diseños de referencia

PMP15038 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de 50 A y 0,05 % de precisión de corriente para siste

This reference design introduces a large current, highly accurate and bi-directional power solution used in battery test systems (BTS). It includes a LM5170EVM-BIDIR and a signal control board. The LM5170EVM-BIDIR is an evaluation board  to showcase the high performance of the dual-channel (...)
Test report: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

PMP15043 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de 6A y 0,05 % de precisión de corriente para sistema

This reference design circuit introduces a highly accurate, bi-directional current power solution used in battery test systems (BTS). The maximum current capability is 6A with lower than 0.05% full scale accuracy. Controlling through a logic pin, the circuit can be used to charge or discharge a (...)
Test report: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente

Li-Ion battery formation and electrical testing require accurate voltage and current control, usually to better than ±0.05% over the specified temperature range.  This reference design proposes a solution for high-current (up to 50 A) battery tester applications supporting input (bus) (...)
Design guide: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

TIDA-01041 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para formación de baterías multifásicas de alta pre

This reference design provides a multi-phase solution for a wide range of current battery test applications. Leveraging the dual phase buck/boost controller LM5170's daisy chain configuration gives the design the ability to achieve 100A charging/discharging rates. Utilizing high accuracy constant (...)
Design guide: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A.

This reference design provides a modular battery test solution allowing users to have the flexibility to test batteries at different current levels with one design. This design leverages the TIDA-01041 reference design by providing two 100-A battery testers that can work independently or be (...)
Design guide: PDF
Esquema: PDF
Diseños de referencia

TIDA-010087 — Diseño de referencia de comprobador de baterías de control digital bifásico de 100 A

En este diseño de referencia se ilustra un método para controlar con precisión la corriente y la tensión de una etapa de alimentación de un convertidor reductor intercalado bidireccional por medio de un microcontrolador (MCU) C2000™ y un ADC de precisión ADS131M08. Con este diseño se consigue un (...)
Design guide: PDF
Diseños de referencia

TIDA-010077 — Diseño de referencia todo en uno de obstáculos, detección de acantilados y prevención de atascamient

Obstacle avoidance, cliff detection, stuck prevention and wall follow are all necessary features for robotic systems. This reference design uses optical time-of-flight (ToF) techniques to build small and cost-effective proximity sensor systems to achieve these features and solve the problem of (...)
Design guide: PDF
Esquema: PDF
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos