14-pin (PW) package image

LM2694MTX/NOPB ACTIVO

Regulador de conmutación reductor de 30 V y 600 mA

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: LM2694MTX/NOPB.B, LM2694MTX/NOPB.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM2694MT/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 94 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para LM2694

  • Integrated N-Channel Buck Switch
  • Integrated Start-Up Regulator
  • Input Voltage Range: 8V to 30V
  • No Loop Compensation Required
  • Ultra-Fast Transient Response
  • Operating Frequency Remains Constant with Load Current and Input Voltage Variations
  • Maximum Duty Cycle Limited During Start-Up
  • Adjustable Output Voltage
  • Valley Current Limit At 0.6A
  • Maximum Switching Frequency: 1 MHz
  • Precision Internal Reference
  • Low Bias Current
  • Highly Efficient Operation
  • Thermal Shutdown

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM2694

The LM2694 Step Down Switching Regulator features all of the functions needed to implement a low cost, efficient, buck bias regulator capable of supplying 0.6A to the load. This buck regulator contains an N-Channel Buck Switch, and is available in the 3 x 3 thermally enhanced WSON-10 package and a TSSOP-14 package. The feedback regulation scheme requires no loop compensation, results in fast load transient response, and simplifies circuit implementation. The operating frequency remains constant with line and load variations due to the inverse relationship between the input voltage and the on-time. The valley current limit results in a smooth transition from constant voltage to constant current mode when current limit is detected, reducing the frequency and output voltage, without the use of foldback. Additional features include: VCC under-voltage lockout, thermal shutdown, gate drive under-voltage lockout, and maximum duty cycle limiter.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM2694MT/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 94 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información